JAJSWM4 May 2025 LMK1C1102A , LMK1C1103A , LMK1C1104A , LMK1C1106A , LMK1C1108A
PRODUCTION DATA
図 9-1 に示す LMK1C110xA は、ローカル LVCMOS 発振器から 100MHz の信号をファンアウトするように構成されています。CPU は、1G により出力状態を制御するように構成されています。
この構成例では、以下の特性を持つバック プレーン アプリケーションの 3 つの LVCMOS レシーバを駆動します。