JAJSWM7A October   2003  – May 2025 SN74CB3T3253

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性 85C
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

SN74CB3T3253 は、オン抵抗 (ron) が低いため伝播遅延を最小限に低減できる高速 TTL 互換 FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。このデバイスは、VCC に追従した電圧変換を行うことで、すべてのデータ I/O ポートにおいて混在モード信号動作を完全にサポートします。SN74CB3T3253 は、5V TTL、3.3V LVTTL、2.5V CMOS スイッチング規格に加えて、ユーザー定義のスイッチング レベルを使用するシステムに対応します (標準的な DC 電圧変換特性 を参照)。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
SN74CB3T3253D D (SOIC、16) 9.9mm × 6mm
SN74CB3T3253DBQ DBQ (SSOP、16) 4.9mm × 6mm
SN74CB3T3253DGV DGV (TVSO、16) 3.60mm × 6.mm
SN74CB3T3253PW PW (TSSOP、16) 5mm × 6.4mm
詳細については、セクション 12 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
SN74CB3T3253 標準的な DC
                    電圧変換特性 標準的な DC 電圧変換特性