JAJSWM7A October   2003  – May 2025 SN74CB3T3253

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性 85C
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での推奨動作温度範囲内
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
信号入力 (VIS) と出力 (VOS)
VCC V VI/o V または Ii または VIN ImA または Vo または VIN TA
rON
オン状態スイッチ抵抗 2.3、2.5V での標準値 VI = 0V IO = 24mA –40°C~+85°C 5 8 Ω
rON
オン状態スイッチ抵抗 2.3、2.5V での標準値 VI = 0V IO = 16mA –40°C~+85°C 5 8 Ω
rON
オン状態スイッチ抵抗 3、3.3V での標準値 VI = 0V IO = 64mA –40°C~+85°C 5 7 Ω
rON
オン状態スイッチ抵抗 3、3.3V での標準値 VI = 0V IO = 32mA –40°C~+85°C 5 7 Ω
Ioff パワーダウン スイッチのリーク電流 0 VI = 0V 0 ≤ VO ≤ 5.5V –40°C~+85°C -10 10 µA
Ioz スイッチオフ時のリーク電流 3.6 VI = 0 V、Vin = Vcc または GND 0 ≤ VO ≤ 5.5V –40°C~+85°C -10 10 µA
II オン状態スイッチ リーク電流 3.6 VI = Vcc-0.7~5.5V VIN = VCC または GND –40°C~+85°C -20 20 µA
II オン状態スイッチ リーク電流 3.6 VI = 0.7~Vcc-0.7 VIN = VCC または GND –40°C~+85°C -40 µA
III オン状態スイッチ リーク電流 3.6 VI = 0~0.7V VIN = VCC または GND –40°C~+85°C -5 5 µA
IIN 制御入力電流 3.6 Vcc ≤ VIN ≤ 5.5 または Vin = 0V –40°C~+85°C -10 10 µA
ICC 電源電流 3.6 VI = Vcc または GND、Ii/o = 0 VIN = VCC または GND –40°C~+85°C 20 µA
ICC 電源電流 3.6 VI = 5.5V、Ii/o = 0 VIN = VCC または GND –40°C~+85°C 20 µA
ΔICC 制御入力に対する静止デバイス電流 3~3.6V VIN = Vcc - 0.6V 0/VCC でのその他の入力 –40°C~+85°C 300 µA
CI 制御入力容量
3.3 VIN = Vcc または GND 25°C 3 pF
Cio(off) A ポート:スイッチ入力/出力容量 3.3 VI = 5.5V、3.3V、0V スイッチがオフになるように、VIN = 0 または Vcc 25°C 15 pF
Cio(on) A ポート:スイッチ入力/出力容量 3.3 VI = 5.5V または 3.3V スイッチがオンになるように、VIN = 0 または Vcc 25°C 10 pF
Cio(on) A ポート:スイッチ入力/出力容量 3.3 VI = 0V スイッチがオンになるように、VIN = 0 または Vcc 25°C 22 pF
Cio(off) B ポート:スイッチ入力/出力容量 3.3 VI = 5.5V、3.3V、0V スイッチがオフになるように、VIN = 0 または Vcc 25°C 5 pF
Cio(on) B ポート:スイッチ入力/出力容量 3.3 VI = 5.5V または 3.3V スイッチがオンになるように、VIN = 0 または Vcc 25°C 4 pF
Cio(on) B ポート:スイッチ入力/出力容量 3.3 VI = 0V スイッチがオンになるように、VIN = 0 または Vcc 25°C 22 pF
Vik クランプ電圧 3 II = -18mA –40°C~+85°C -1.2 V