JAJSWM7A October 2003 – May 2025 SN74CB3T3253
PRODUCTION DATA
| 試験条件付きパラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | RL = 1GΩ、CL = 30pF、Vload = 0V。スイッチ抵抗* CLによる Tpd の計算値 | A または B | B または A | 2.5V ± 0.2V | 0.15 | ns | ||
| tpd | RL = 1GΩ、CL = 50pF、Vload = 0V。スイッチ抵抗* CLによる Tpd の計算値 | A または B | B または A | 3.3V ± 0.3V | 0.25 | ns | ||
| ten | ZL:RL = 250Ω、CL = 30pF、 Vload = VCC、 ZH:RL = 500Ω、CL = 30pF、Vload = GND、入力には 50Ω 終端あり |
OE | A または B | 2.5V ± 0.2V | 1 | 10.4 | ns | |
| ten | ZL:RL = 250Ω、CL = 50pF、Vload = VCC ZH:RL = 500Ω、CL = 50pF、Vload = GND、入力には 50Ω 終端あり |
OE | A または B | 3.3V ± 0.3V | 1 | 8.3 | ns | |
| tdis | LZ:RL = 250Ω、CL = 30pF、 Vload = VCC、V▲ = 0.15V、 HZ: RL = 500Ω、CL = 30pF、Vload = GND、 V▲ = 0.15V、入力には 50Ω 終端あり |
OE | A または B | 2.5V ± 0.2V | 1 | 7.4 | ns | |
| tdis | LZ:RL = 250Ω、CL = 50pF、 Vload = VCC、V▲ = 0.3V、 HZ: RL = 500Ω、CL = 50pF、Vload = GND、 V▲ = 0.3V、入力には 50Ω 終端あり |
OE | A または B | 3.3V ± 0.3V | 1 | 8 | ns | |
| tpd(s) | RL = 500Ω、CL = 30pF、Vload = 0V。Vinput = 3.6V ドメイン。入力側で 50Ω の終端抵抗 | S | A | 2.5V ± 0.2V | 14.4 | ns | ||
| tpd(s) | RL = 500Ω、CL = 50pF、Vload = 0V。Vinput = 5.5V ドメイン。入力側で 50Ω の終端抵抗 | S | A | 3.3V ± 0.3V | 11 | ns | ||
| ten(s) | ZL:RL = 250Ω、CL = 30pF、 Vload = VCC、 ZH:RL = 500Ω、CL = 30pF、Vload = GND、入力には 50Ω 終端あり |
S | B | 2.5V ± 0.2V | 1 | 13.9 | ns | |
| ten(s) | ZL:RL = 250Ω、CL = 50pF、Vload = VCC ZH:RL = 500Ω、CL = 50pF、Vload = GND、入力には 50Ω 終端あり |
S | B | 3.3V ± 0.3V | 1 | 10.6 | ns | |
| tdis(s) | LZ:RL = 250Ω、CL = 30pF、 Vload = VCC、V▲ = 0.15V、 HZ: RL = 500Ω、CL = 30pF、Vload = GND、 V▲ = 0.15V、入力には 50Ω 終端あり |
S | B | 2.5V ± 0.2V | 1 | 9.1 | ns | |
| tdis(s) | LZ:RL = 250Ω、CL = 50pF、 Vload = VCC、V▲ = 0.3V、 HZ: RL = 500Ω、CL = 50pF、Vload = GND、 V▲ = 0.3V、入力には 50Ω 終端あり |
S | B | 3.3V ± 0.3V | 1 | 8.5 | ns | |