JAJSWN5A May   2025  – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. デバイスのオプション表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 品質適合検査
    7. 7.7 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 VIN および電源 VIN ピン (VIN および PVIN)
      2. 9.3.2 電圧リファレンス
      3. 9.3.3 電圧センシングと VOUT の設定
        1. 9.3.3.1 最小出力電圧
        2. 9.3.3.2 最大出力電圧
      4. 9.3.4 イネーブル
      5. 9.3.5 パワーグッド (PWRGD)
      6. 9.3.6 可変スイッチング周波数と同期
        1. 9.3.6.1 内部クロック モード
        2. 9.3.6.2 外部クロックモード
      7. 9.3.7 電源オン動作
        1. 9.3.7.1 ソフトスタート (SS_TR)
        2. 9.3.7.2 プリバイアス出力への安全なスタートアップ
        3. 9.3.7.3 トラッキングおよびシーケンシング
      8. 9.3.8 保護モード
        1. 9.3.8.1 過電流保護
          1. 9.3.8.1.1 ハイサイド 1 過電流保護 (HS1)
          2. 9.3.8.1.2 ハイサイド 2 過電流保護 (HS2)
          3. 9.3.8.1.3 COMP シャットダウン
          4. 9.3.8.1.4 ローサイド過電流シンク保護
        2. 9.3.8.2 出力過電圧保護 (OVP)
        3. 9.3.8.3 サーマル シャットダウン
      9. 9.3.9 誤差アンプとループ応答
        1. 9.3.9.1 エラー アンプ
        2. 9.3.9.2 電力段の相互コンダクタンス
        3. 9.3.9.3 スロープ補償
        4. 9.3.9.4 周波数補償
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1  動作周波数
        2. 10.2.2.2  出力インダクタの選択
        3. 10.2.2.3  出力コンデンサの選択
        4. 10.2.2.4  入力コンデンサの選択
        5. 10.2.2.5  ソフトスタート コンデンサの選択
        6. 10.2.2.6  立ち上がり VIN 設定点 (構成可能な UVLO)
        7. 10.2.2.7  出力電圧帰還抵抗の選択
        8. 10.2.2.8  出力電圧精度
        9. 10.2.2.9  スロープ補償の要件
        10. 10.2.2.10 補償部品の選択
        11. 10.2.2.11 ショットキーダイオード
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
      4. 10.2.4 反転昇降圧
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     82

ショットキーダイオード

SW から PGND にショットキー ダイオードを接続できます。これにより、デッドタイム中のインダクタ電流のための低インピーダンスパスが得られます。特に高電流および高いスイッチング周波数で動作している場合に、ショットキー ダイオードによって、リファレンス電圧のドリフトを軽減できます。また、ショットキー ダイオードは効率の向上にも役立ちます。最適な効率と性能を得るために、逆回復時間が短い、または逆回復時間がないダイオードを選択してください。真のショットキーダイオードには、逆回復時間はありません。

ショットキー ダイオードは設計上適切な対策ですが、TPS7H4012 および TPS7H4013 では不要です。ただし、結果として生じる電圧リファレンスの変動を、対象のアプリケーションにとって許容範囲内であるか確認することが推奨されます。図 7-31 および 図 7-32 も参照してください。