JAJSWP1 July 2025 DRV8818A
ADVANCE INFORMATION
DRV8818A は、バイポーラ ステッピング モーター用の高度に構成可能な統合モーター ドライバです。このデバイスは、2 個の H ブリッジ、電流センス機能、レギュレーション回路、およびマイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8818A は 8V ~ 35V の電源電圧で駆動でき、最大 2.5A フル スケールの出力電流を供給できます。
シンプルな STEP/DIR インターフェイスで、コントローラーとのインターフェイスがシンプルになります。内部インデクサは、コントローラが電流制御ループを管理する必要なく、高精度のマイクロステップを実行できます。
電流制御は、アプリケーションの要件に応じて選択できる 4 つのディケイ (減衰) モードによって高度に構成可能です。ファスト ディケイ、スロー ディケイ、ミックス ディケイ、スマート チューン ダイナミック ディケイ。DRV8818A は、さまざまなモーターに適応できるように、構成可能なミックス ディケイ、ブランキング、オフ時間機能も備えています。
ローパワー スリープ モードが組み込まれており、システムがアイドル状態のときに電力消費を最小限に抑えることができます。