DRV8818A

プレビュー

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 8 Peak output current (A) 3.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 370 Sleep current (µA) 3 Microstepping levels 8 Decay mode Fast, Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 8 Peak output current (A) 3.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 370 Sleep current (µA) 3 Microstepping levels 8 Decay mode Fast, Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • ステッパ モーター ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/8 のマイクロステッピング インデクサ
    • プログラム可能なミックス ディケイ、ブランキング、オフ時間
  • 8V~35V の動作電源電圧範囲
  • スマート チューン、スロー、ファスト、およびミックス ディケイ オプション
  • 大電流能力:2.5A フルスケール、1.8A RMS
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 310mΩ HS + LS
  • 独立したロジック電源電圧 (VCC)
  • ピン ツー ピン互換
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • インデクサのゼロ ポジション出力 (HOMEn)
  • ステッパ モーター ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/8 のマイクロステッピング インデクサ
    • プログラム可能なミックス ディケイ、ブランキング、オフ時間
  • 8V~35V の動作電源電圧範囲
  • スマート チューン、スロー、ファスト、およびミックス ディケイ オプション
  • 大電流能力:2.5A フルスケール、1.8A RMS
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 310mΩ HS + LS
  • 独立したロジック電源電圧 (VCC)
  • ピン ツー ピン互換
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • インデクサのゼロ ポジション出力 (HOMEn)

DRV8818A は、プリンタ、スキャナなど、自動化機器アプリケーション向けの統合型ステッピングモータ ドライバを提供します。このデバイスには、ステッピング モーターを制御するための 2 つの H ブリッジ ドライバとマイクロステップ インデクサ ロジックが搭載されています。

各出力ドライバ ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル パワー MOSFET が搭載されています。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、コントローラ回路を簡単にインターフェイスできます。モードピンにより、モータをフルステップ、ハーフステップ、クォーターステップ、またはエイスステッーモードに設定することが可能になります。ディケイ (電流減衰) モードおよびPWM(パルス幅変調)オフ時間はプログラマブㇽ。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が搭載されています。

DRV8818A は PowerPAD™ 付き 28 ピン HTSSOP (Shrink Small-Outline Package) パッケージに封止されています。

DRV8818A は、プリンタ、スキャナなど、自動化機器アプリケーション向けの統合型ステッピングモータ ドライバを提供します。このデバイスには、ステッピング モーターを制御するための 2 つの H ブリッジ ドライバとマイクロステップ インデクサ ロジックが搭載されています。

各出力ドライバ ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル パワー MOSFET が搭載されています。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、コントローラ回路を簡単にインターフェイスできます。モードピンにより、モータをフルステップ、ハーフステップ、クォーターステップ、またはエイスステッーモードに設定することが可能になります。ディケイ (電流減衰) モードおよびPWM(パルス幅変調)オフ時間はプログラマブㇽ。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が搭載されています。

DRV8818A は PowerPAD™ 付き 28 ピン HTSSOP (Shrink Small-Outline Package) パッケージに封止されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8818A 35V、2.5A ステッパ・モーター・ドライバ (1/8 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイス搭載、スマート チューン技術採用) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8818EVM — DRV8818 評価モジュール

The DRV8818 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8818 integrated micro-stepping motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ