JAJSWR5F November 1983 – June 2025 TLC372 , TLC372M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLC372C | TLC372I | TLC372M、TLC372Q | 単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | VIC = VICRmin(2) | 25°C | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | mV | ||||
| フルレンジ | 6.5 | 7 | 10 | |||||||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25°C | 1 | 1 | 1 | pA | ||||||||
| 最大値 | 0.3 | 1 | 10 | nA | ||||||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25°C | 5 | 5 | 5 | pA | ||||||||
| 最大値 | 0.6 | 2 | 20 | nA | ||||||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | 25°C |
0 から VDD + -1 |
0 から VDD + -1 |
0 から VDD + -1 |
V | ||||||||
| フルレンジ |
0 から VDD + -1.5 |
0 から VDD + -1.5 |
0 から VDD + -1.5 |
|||||||||||
| IOH | High レベル出力電流 | VID = 1V | VOH = 5V | 25°C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | nA | ||||||
| VOH = 15V | フルレンジ | 1 | 1 | 3 | µA | |||||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | VID = -1V | IOL = 4mA | 25°C | 150 | 400 | 150 | 400 | 150 | 400 | mV | |||
| フルレンジ | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
| IOL | Low レベル出力電流 | VID = -1V | VOL = 1.5 V | 25°C | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | mA | |||
| IDD | 電源電流 (2 つのコンパレータ) |
VID = 1V | 無負荷 | 25°C | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | µA | |||
| フルレンジ | 400 | 400 | 400 | |||||||||||