JAJSWR5F November   1983  – June 2025 TLC372 , TLC372M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 説明
  4. 3 デバイス比較表
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 スイッチング特性
    5. 5.5 電気的特性
  7. 6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 入力
      2. 7.4.2 ESD 保護
      3. 7.4.3 未使用入力
      4. 7.4.4 オープン ドレイン出力
      5. 7.4.5 ヒステリシス
        1. 7.4.5.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 7.4.5.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 8.1.1.1 動作
        2. 8.1.1.2 伝搬遅延
        3. 8.1.1.3 オーバードライブおよびアンダードライブ電圧
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

TLC372C TLC372I TLC372M TLC372Q 単位
最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VDD 電源電圧 3 16 3 16 4 16 4 16 V
VIC 同相入力電圧 VDD = 5V 0 3.5 0 3.5 0 3.5 0 3.5 V
VDD = 10V 0 8.5 0 8.5 0 8.5 0 8.5
TA 自由空気での動作温度 0 70 -40 85 -55 125 -40 125 ℃