JAJSWR9 June   2025 TPD4S201-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 - JEDEC 仕様
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 ESD 定格 - ISO 仕様
    5. 5.5 推奨動作条件
    6. 5.6 熱に関する情報
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンまたは CC1、CC2、DP、DM ピン):28-VDC 許容
      2. 6.3.2 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピン)
      3. 6.3.3 CC1、CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力を供給する 600mA 対応
      4. 6.3.4 CC デッドバッテリ抵抗を内蔵し、モバイルデバイスのデッドバッテリ状況に対応
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
        1. 7.2.1.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 VBIAS コンデンサの選択
        2. 7.2.2.2 CC ライン容量
        3. 7.2.2.3 FLT ピンの動作
        4. 7.2.2.4 デッドバッテリ動作
        5. 7.2.2.5 リファレンス
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPD4S201-Q1は、シングルチップの USB Type-C ポート保護デバイスであり、28V VBUS 短絡過電圧保護および ESD 保護を提供します。USB Type-C コネクタのピンピッチが小さいこと、および非準拠の USB Type-C ケーブルやアクセサリにより、VBUS ピンが USB Type-C コネクタ内の CC および SBU ピンと短絡する可能性があります。この VBUS 短絡イベントにより、USB PD-SPR 全電圧範囲の保護をサポートするため、CC および SBU ピンは 28V 許容である必要があります。TPD4S201-Q1は、USB Type-C コネクタの CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピン用の 28V VBUS 短絡過電圧保護の 4 チャネルを統合しています。

さらに、最終製品ユーザーが生成する ESD 衝撃から USB Type-C ポートを保護するには、IEC 61000-4-2 システムレベル ESD 保護が必要です。TPD4S201-Q1は、USB Type-C コネクタの CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピン用の IEC 61000-4-2 ESD 保護の 4 チャネルを統合し、シングルチップで USB Type-C コネクタの全低速ピンに ESD 保護を提供します。また、CC および SBU ラインが ESD 保護および VBUS 短絡保護を同時にサポートするには、21.5V DC 許容の高電圧 ESD 保護が必要です。TPD4S201-Q1は、デバイス内部の過電圧保護 FET と連携して動作するよう設計された高電圧 ESD ダイオードを統合しています。