JAJSWR9 June 2025 TPD4S201-Q1
PRODUCTION DATA
C_CCx または C_SBUx ピンで VBUS 短絡が発生すると、FLT ピンが 20µs (標準値) でアサートされ、PD コントローラに迅速に通知します。VBUS が CC または SBU に短絡している場合、USB PD コントローラで強制的にデタッチを実行して VBUS をポートから除去することを推奨します。TPD4S201-Q1 は、これらの短絡イベントから保護しますが、USB Type-C ケーブルを介して接続された他のデバイスやケーブル内のアクティブ回路を保護しません。デタッチにより VBUS をオフにしても、他のデバイスやケーブルの損傷が必ずしも停止するわけではありませんが、初期損傷後の大電流経路によるさらなる損傷を軽減します。また、アクティブケーブルや他のデバイスに適切な保護が備わっていても、VBUS 短絡イベントはアクティブケーブルまたは他の PD コントローラの構成を破損する可能性があるため、ポートをデタッチして再構成することが最善です。