JAJSWR9 June 2025 TPD4S201-Q1
PRODUCTION DATA
セクション 5.5 表で示したように、VBIAS ピンには最小 50VBUS 定格コンデンサが必要であり、50VBUS コンデンサを推奨します。VBIAS コンデンサは、TPD4S201-Q1 に内蔵された中央ダイオードクランプと並列に接続されます。順方向バイアスダイオードは、VBIAS ピンを C_CCx および C_SBUx ピンに接続します。したがって、20V で VBUS への短絡イベントが発生すると、20VBUS から順方向バイアスダイオードの電圧降下を引いた値が VBIAS ピンに印加されます。さらに、VBUS への短絡イベント中、リンギングにより 20V のセトリング電圧がほぼ 2 倍になり、最大 40V が C_CCx および C_SBUx ピンに印加される可能性があります。したがって、VBUS への短絡イベント時に VBIAS コンデンサの破壊を防ぐため、最小 50V のコンデンサが必要です。
コンデンサのディレーティング性能をさらに向上させるため、50V X7R コンデンサを推奨します。実際のコンデンサの電圧が上昇すると、容量値がディレーティングされます。コンデンサのディレーティングが大きいほど、VBUS への短絡 RLC 回路のリンギングが大きくなります。50V X7R コンデンサは優れたディレーティング性能を備えており、TPD4S201-Q1 の VBUS への短絡性能を最大限に発揮します。