JAJSWS8 June   2025 TPS65215-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  システム制御スレッショルド
    6. 5.6  BUCK1 コンバータ
    7. 5.7  BUCK2、BUCK3 コンバータ
    8. 5.8  汎用 LDO (LDO1)
    9. 5.9  汎用 LDO (LDO2)
    10. 5.10 GPIO とマルチファンクション ピン (EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO1、GPO2、GPIO、MODE/RESET、MODE/STBY、VSEL_SD/VSEL_DDR)
    11. 5.11 電圧と温度の監視
    12. 5.12 I2C インターフェイス
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  パワーアップ シーケンシング
      2. 6.3.2  パワーダウン シーケンス
      3. 6.3.3  プッシュ ボタンおよびイネーブル入力(EN/PB/VSENSE)
      4. 6.3.4  SoC へのリセット(nRSTOUT)
      5. 6.3.5  降圧コンバータ(Buck1、Buck2、Buck3)
        1. 6.3.5.1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      6. 6.3.6  リニア レギュレータ(LDO1 および LDO2)
      7. 6.3.7  割り込みピン(nINT)
      8. 6.3.8  PWM/PFM および低消費電力モード(MODE/STBY)
      9. 6.3.9  PWM/PFM およびリセット (MODE/RESET)
      10. 6.3.10 電圧選択ピン (VSEL_SD/VSEL_DDR)
      11. 6.3.11 汎用入力または出力 (GPO1、GPO2、GPIO)
      12. 6.3.12 I2C 互換インターフェイス
        1. 6.3.12.1 データの有効性
        2. 6.3.12.2 START 条件と STOP 条件
        3. 6.3.12.3 データの転送
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作モード
        1. 6.4.1.1 OFF 状態
        2. 6.4.1.2 初期化状態
        3. 6.4.1.3 アクティブ状態
        4. 6.4.1.4 STBY 状態
        5. 6.4.1.5 フォルト処理
    5. 6.5 マルチ PMIC 動作
    6. 6.6 ユーザー レジスタ
    7. 6.7 デバイスのレジスタ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 代表的なアプリケーションの例
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 Buck1、Buck2、Buck3 の設計手順
        2. 7.2.3.2 LDO1 の設計手順
        3. 7.2.3.3 LDO2 の設計手順
        4. 7.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 7.2.3.5 デジタル信号設計手順
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

デバイスは、2.5V~5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。入力電源の例としては、単一セルの Li-Ion バッテリー、2 つの一次セル、または安定化されたプリレギュレーターなどがあります。電源電圧を選択するときは、各 PMIC レギュレータに必要な電圧ヘッドルームを考慮する必要があります。たとえば、降圧コンバータが 700mV のヘッドルームを必要とし、出力電圧が 3.3V に構成されている場合、十分なヘッドルームを確保するために、入力電源は 4V 以上にする必要があります。入力電流の過渡変化によってデバイスの電源電圧が大幅に低下しないように、入力電源レールの抵抗を十分に低く設計します。この低下により、UVLO フォルトの誤トリガが生じる可能性があります。入力電源がデバイスから数インチ以上離れている場合は、セラミック バイパス コンデンサに加えて追加のバルク容量を検討してください。通常は、47μF の電解コンデンサを使用します。PMIC に電力を供給するためにプリレギュレータを使用する場合、制御されていないパワーダウン時に可能な限り PMIC の入力に電圧を保持するために、アクティブ放電なしのプリレギュレータを選択することを推奨します。

注意: シーケンシングおよび電圧要件:PVIN_Bx、および PVIN_LDOx の電圧は VSYS を超えないようにする必要があります。デジタル信号のプルアップ電源は、どの時点においても VSYS を超えないようにする必要があります。