JAJSWW6 July 2025 TMUX9612
ADVANCE INFORMATION
| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | WQFN | ||
| D1 | 16 | I/O | ドレインピン 1。入力または出力として使用が可能。 |
| D2 | 13 | I/O | ドレインピン 2。入力または出力として使用が可能。 |
| D3 | 8 | I/O | ドレインピン 3。入力または出力として使用が可能。 |
| D4 | 5 | I/O | ドレインピン 4。入力または出力として使用が可能。 |
| GND | 3 | P | グランド (0V) リファレンス |
| S1 | 15 | I/O | ソース ピン 1入力または出力として使用が可能。 |
| S2 | 14 | I/O | ソース ピン 2入力または出力として使用が可能。 |
| S3 | 7 | I/O | ソース ピン 3入力または出力として使用が可能。 |
| S4 | 6 | I/O | ソース ピン 4入力または出力として使用が可能。 |
| SEL1 | 2 | I | ロジック制御入力 1。 |
| SEL2 | 12 | I | ロジック制御入力 2。 |
| SEL3 | 11 | I | ロジック制御入力 3。 |
| SEL4 | 4 | I | ロジック制御入力 4。 |
| VOUT | 10 | P | 内部で生成される電圧出力レール。信頼性の高い動作を確保するため、ピン 10 またはサーマル パッド上の VOUT と GND の間に、0.01μF ~ 0.1μF のデカップリング コンデンサを接続します。デカップリング コンデンサをサーマル パッドにできるだけ近付けて配置すると、最高の性能を得られます。 |
| VDD | 9 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。信頼性の高い動作を確保するため、VDD と GND の間に 1μF ~ 10μF のデカップリング コンデンサを接続します。 |
| VSS | 1 | P | 負電源。このピンは最も負の電源電位になる。単一電源アプリケーションでは、このピンをグランドに接続できる。信頼性の高い動作を確保するため、VSS と GND の間に 1μF ~ 10μF のデカップリング コンデンサを接続します。 |
| サーマル パッド (VOUT) | P | サーマル パッドは VOUT (ピン 10 と同じノード) に内部接続されています。VOUT は、内部で生成される電圧出力レールです。信頼性の高い動作を確保するため、ピン 10 またはサーマル パッド上の VOUT と GND の間に、0.01μF ~ 0.1μF のデカップリング コンデンサを接続します。デカップリング コンデンサをサーマル パッドにできるだけ近付けて配置すると、最高の性能を得られます。 | |