JAJSWW6 July   2025 TMUX9612

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格:TMUX961x デバイス
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件:TMUX961x デバイス
    4. 6.4  ソースおよびドレイン連続電流
    5. 6.5  ソースおよびドレイン パルス電流
    6. 6.6  電気的特性 (グローバル):TMUX961x デバイス
    7. 6.7  電気的特性 (±110V 両電源)
    8. 6.8  電気的特性 (±50V 両電源)
    9. 6.9  電気的特性 (100V 単電源)
    10. 6.10 スイッチング特性:TMUX961x デバイス
    11. 6.11 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 オン抵抗
    2. 7.2 オフ リーク電流
    3. 7.3 オン リーク電流
    4. 7.4 デバイスのターンオンおよびターンオフ時間
    5. 7.5 チャージ インジェクション
    6. 7.6 オフ アイソレーション
    7. 7.7 クロストーク
    8. 7.8 帯域幅
    9. 7.9 THD + ノイズ
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 双方向動作
      2. 8.3.2 フラットなオン抵抗
      3. 8.3.3 保護機能
        1. 8.3.3.1 フェイルセーフ ロジック
        2. 8.3.3.2 ESD 保護
        3. 8.3.3.3 ラッチアップ耐性
      4. 8.3.4 1.8V ロジック互換入力
      5. 8.3.5 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常モード
      2. 8.4.2 真理値表
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

TMUX9612 デバイスは、±10V ~ ±110V (単一電源モードで 10V ~ 140V) の広い電源電圧範囲で動作します。また、このデバイスは VDD = 140V および VSS = -80V または VDD = 90V および VSS = -130V などの非対称電源でも適切に動作します。電源のノイズ耐性を向上させるため、VDD ピンおよび VSS ピン両方からグランドに対し、1µF~10µF の範囲の電源デカップリング コンデンサをそれぞれ使用してください。電源ピンのできるだけ近くに追加の 0.1µF コンデンサを配置すると、最適な電源デカップリング ソリューションを実現できます。電源をオンにする前に、必ずグランド (GND) 接続が確立されていることを確認してください。

VOUT は、内部で生成される電圧出力レールです。信頼性の高い動作を確保するため、ピン 10 またはサーマル パッド上の VOUT と GND の間に、0.01μF ~ 0.1μF のデカップリング コンデンサを接続します。デカップリング コンデンサをサーマル パッドにできるだけ近付けて配置すると、最高の性能を得られます。