JAJSWW6 July   2025 TMUX9612

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格:TMUX961x デバイス
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件:TMUX961x デバイス
    4. 6.4  ソースおよびドレイン連続電流
    5. 6.5  ソースおよびドレイン パルス電流
    6. 6.6  電気的特性 (グローバル):TMUX961x デバイス
    7. 6.7  電気的特性 (±110V 両電源)
    8. 6.8  電気的特性 (±50V 両電源)
    9. 6.9  電気的特性 (100V 単電源)
    10. 6.10 スイッチング特性:TMUX961x デバイス
    11. 6.11 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 オン抵抗
    2. 7.2 オフ リーク電流
    3. 7.3 オン リーク電流
    4. 7.4 デバイスのターンオンおよびターンオフ時間
    5. 7.5 チャージ インジェクション
    6. 7.6 オフ アイソレーション
    7. 7.7 クロストーク
    8. 7.8 帯域幅
    9. 7.9 THD + ノイズ
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 双方向動作
      2. 8.3.2 フラットなオン抵抗
      3. 8.3.3 保護機能
        1. 8.3.3.1 フェイルセーフ ロジック
        2. 8.3.3.2 ESD 保護
        3. 8.3.3.3 ラッチアップ耐性
      4. 8.3.4 1.8V ロジック互換入力
      5. 8.3.5 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常モード
      2. 8.4.2 真理値表
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

オン抵抗

TMUX9612 のオン抵抗は、デバイスのソース ピン (Sx) とドレイン ピン (Dx) の間の抵抗値 (Ω) です。オン抵抗は、入力電圧と電源電圧によって変化します。オン抵抗は、記号 RON を使用して示されます。図 7-1 に、RON の測定に使用する測定設定を示します。ΔRon は、任意の 2 つのチャネルにおける RON の差を表し、RON_FLATは、指定されたアナログ信号範囲にわたって測定されたオン抵抗の最大値と最小値の差として定義される平坦性を表します。

TMUX9612 オン抵抗測定時の構成図 7-1 オン抵抗測定時の構成