JAJSX12 July   2025 AFE53004W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性、電圧出力
    6. 5.6  電気的特性、電流出力
    7. 5.7  電気的特性、コンパレータ モード
    8. 5.8  電気的特性、ADC 入力
    9. 5.9  電気的特性、一般論
    10. 5.10 タイミング要件、I2C 標準モード
    11. 5.11 タイミング要件、I2C 高速モード
    12. 5.12 タイミング要件、I2C 高速モード プラス
    13. 5.13 タイミング要件、SPI 書き込み動作
    14. 5.14 タイミング要件、SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    15. 5.15 タイミング要件、SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    16. 5.16 タイミング要件、GPIO
    17. 5.17 タイミング図
    18. 5.18 代表的特性:電圧出力
    19. 5.19 代表的特性:電流出力
    20. 5.20 代表的特性:ADC
    21. 5.21 代表的特性:コンパレータ
    22. 5.22 代表的特性:総則
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマート アナログ フロント エンド コンバーター (AFE) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 デジタル入力/出力
      3. 6.3.3 不揮発性メモリ (NVM)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1  電圧出力モード
        1. 6.4.1.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.4.1.1.1 内部リファレンス
          2. 6.4.1.1.2 外部リファレンス
          3. 6.4.1.1.3 基準電圧としての電源
      2. 6.4.2  電流出力モード
      3. 6.4.3  A/D コンバータ (ADC) の特性
      4. 6.4.4  コンパレータ モード
        1. 6.4.4.1 プログラマブル ヒステリシス コンパレータ
        2. 6.4.4.2 プログラマブル ウィンドウ コンパレータ
      5. 6.4.5  プログラマブル スルーレート制御
      6. 6.4.6  フォルトダンプ モード
      7. 6.4.7  ハイ インピーダンス出力および PROTECT 入力
      8. 6.4.8  PMBus 互換モード
      9. 6.4.9  機能の生成
        1. 6.4.9.1 三角波生成
        2. 6.4.9.2 のこぎり波生成
        3. 6.4.9.3 正弦波形生成
      10. 6.4.10 デバイスのリセットと障害管理
        1. 6.4.10.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.4.10.2 外部リセット
        3. 6.4.10.3 レジスタ マップ ロック
        4. 6.4.10.4 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.4.10.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.4.10.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      11. 6.4.11 パワーダウン モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミング モード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
      3. 6.5.3 汎用入出力 (GPIO) モード
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
    2. 7.2  DAC-X-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 01h、07h、0Dh、13h) [リセット = 0000h]
    3. 7.3  DAC-X-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 02h、08h、0Eh、14h) [リセット = 0000h]
    4. 7.4  DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 03h、09h、0Fh、15h) [リセット = 0000h]
    5. 7.5  DAC-X-IOUT-MISC-CONFIG レジスタ (アドレス = 04h、0Ah、10h、16h) [リセット = 0000h]
    6. 7.6  DAC-X-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 05h、0Bh、11h、17h) [リセット = 0000h]
    7. 7.7  DAC-X-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 06h、0Ch、12h、18h) [リセット = 0000h]
    8. 7.8  DAC-X-DATA レジスタ (アドレス = 19h、1Ah、1Bh、1Ch) [リセット = 0000h]
    9. 7.9  ADC-CONFIG-TRIG レジスタ (アドレス = 1Dh) [リセット = 0000h]
    10. 7.10 ADC-DATA レジスタ (アドレス = 1Eh) [リセット = 0000h]
    11. 7.11 COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 0FFFh]
    12. 7.12 COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
    13. 7.13 COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
    14. 7.14 GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 00h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
    15. 7.15 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 0000h]
    16. 7.16 GPIO-CONFIG レジスタ (アドレス = 24h) [リセット = 0000h]
    17. 7.17 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 0000h]
    18. 7.18 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
    19. 7.19 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
    20. 7.20 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
    21. 7.21 DAC-X-DATA-8BIT レジスタ (アドレス = 40h、41h、42h、43h) [リセット = 0000h]
    22. 7.22 BRDCAST-DATA レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 0000h]
    23. 7.23 PMBUS ページ レジスタ[リセット = 0300h]
    24. 7.24 PMBUS-OP-CMD-X レジスタ [リセット = 0000h]
    25. 7.25 PMBUS-CML レジスタ [リセット = 0000h]
    26. 7.26 PMBUS バージョン レジスタ [リセット = 2200h]
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

図 4-1 YBH パッケージ、16 ピン DSBGA (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピンタイプ説明
番号名称
A1VREF電源外部基準電圧入力ピン (I)VREF と AGND の間にコンデンサ (おおよそ 0.1μF) を接続します。
外部基準電圧を使用しない場合は、VDD にプルアップ抵抗を使用します。このピンは、VDD より前に上昇させないでください。外部基準電圧を使用する場合は、必ず VDD の後にリファレンス電圧が上昇します。
A2OUT3/ADC出力電圧または電流出力モードでの DAC チャネル 3 からのアナログ出力。ADC モードで ADC チャネル 3 への入力。
A3OUT2出力DAC チャネル 2 からのアナログ出力。ADC モードでは接続なし、フローティングのままにします。
A4GPIO/SDO入力 / 出力LDAC、PD、PROTECT、RESET、SDO、STATUS として構成可能な汎用入出力。STATUS および SDO の場合、外部プルアップ抵抗を使用してピンを IO 電圧に接続します。使用しない場合は、外部抵抗を使用して GPIO ピンを VDD または AGND に接続します。このピンは、VDD より前にランプアップすることができます。
B1VDD電源電源電圧。
B2FB3/AEN入力チャネル 3 の電圧フィードバック ピン。電圧出力モードでは、閉ループアンプ出力の場合は OUT3 に接続します。電流出力モードでは、リーク電流を最小限に抑えるため、FB3 ピンを未接続のままにします。ADC モードでは、プルアップ抵抗を使用して VDD に接続します。
B3FB2/AIN2入力チャネル 2 の電圧フィードバック ピン。電圧出力モードでは、閉ループアンプ出力の場合は OUT2 に接続します。電流出力モードでは、リーク電流を最小限に抑えるため、FB2 ピンを未接続のままにします。ADC モードでは、ADC チャネル 2 への入力を行います。
B4SCL/SYNC出力I2C シリアル インターフェース クロックまたは SPI チップ セレクト入力。これを外付けプルアップ抵抗を使用して IO 電圧に接続します。このピンは、VDD より前にランプアップすることができます。
C1AGNDグランドデバイスの全回路のグランド基準点。
C2FB0/AIN0入力チャネル 0 の電圧フィードバック ピン。電圧出力モードでは、閉ループアンプ出力の場合は OUT0 に接続します。電流出力モードでは、リーク電流を最小限に抑えるため、FB0 ピンを未接続のままにします。ADC モードでは、ADC チャネル 0 への入力を行います。
C3FB1/AIN1入力チャネル 1 の電圧フィードバック ピン。電圧出力モードでは、閉ループアンプ出力の場合は OUT1 に接続します。電流出力モードでは、リーク電流を最小限に抑えるため、FB1 ピンを未接続のままにします。ADC モードでは、ADC チャネル 1 への入力を行います。
C4A0/SDI入力I2C または SPI のシリアル データ入力のアドレス構成ピン。
A0 の場合、アドレス構成のためにこのピンを VDD、AGND、SDA、SCL のいずれかに接続します (セクション 6.5.2.2.1)。
SDI の場合は、このピンをプルアップする必要も、プルダウンする必要もありません。このピンは、VDD より前にランプアップすることができます。
D1CAP電源内部 LDO の外部バイパス コンデンサ。CAP と AGND の間にコンデンサ (おおよそ 1.5μF) を接続します。
D2OUT0出力DAC チャネル 0 からのアナログ出力。ADC モードでは接続なし、フローティングのままにします。
D3OUT1出力DAC チャネル 1 からのアナログ出力。ADC モードでは接続なし、フローティングのままにします。
D4SDA/SCLK入力 / 出力双方向 I2C シリアル データ バスまたは SPI クロック入力。このピンは、I2C モードでは外付けプルアップ抵抗を使用して IO 電圧に接続します。このピンは、VDD より前にランプアップすることができます。