AFE53004W

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Smart DAC Operating temperature range (°C) to Product type Smart AFE with ADC and DAC ADC resolution (bps) 10
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Smart DAC Operating temperature range (°C) to Product type Smart AFE with ADC and DAC ADC resolution (bps) 10
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
    • 電圧出力:
      • 1LSB DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
    • 電流出力:
      • 1LSB INL および DNL (8 ビット)
      • 25µA ~ 250µA のユニポーラおよびバイポーラ出力範囲オプション
  • 10 ビット ADC 入力
    • 2LSB INL、1LSB DNL
  • すべてのチャネルでコンパレータ モードをプログラム可能
  • VDD オフ時はハイ インピーダンス出力
  • ハイ インピーダンスまたは抵抗性プルダウンのパワーダウン モード
  • 50MHz SPI 互換インターフェイス
  • I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動検出
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V の場合)
  • 汎用入出力 (GPIO) をさまざまな機能に構成可能
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:1.8V ~ 5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン DSBGA (1.76mm × 1.76mm)
  • 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
    • 電圧出力:
      • 1LSB DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
    • 電流出力:
      • 1LSB INL および DNL (8 ビット)
      • 25µA ~ 250µA のユニポーラおよびバイポーラ出力範囲オプション
  • 10 ビット ADC 入力
    • 2LSB INL、1LSB DNL
  • すべてのチャネルでコンパレータ モードをプログラム可能
  • VDD オフ時はハイ インピーダンス出力
  • ハイ インピーダンスまたは抵抗性プルダウンのパワーダウン モード
  • 50MHz SPI 互換インターフェイス
  • I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動検出
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V の場合)
  • 汎用入出力 (GPIO) をさまざまな機能に構成可能
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:1.8V ~ 5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン DSBGA (1.76mm × 1.76mm)

10 ビット AFE53004W および 12 ビット AFE63004W (AFEx3004W) は、4 チャネル、超低消費電力のスマート アナログ フロントエンド (AFE) デバイス ファミリです。これらのデバイスは、1 つの共有 10 ビット アナログ/デジタル コンバータ (ADC) と 4 つの独立したチャネルを備えています。各チャネルは、バッファ付き電圧出力の D/A コンバータ (DAC)、プログラム可能な電流出力 DAC、または共有 ADC への入力として個別に構成可能です。このデバイスは、ハイ インピーダンスのパワーダウン モードと、電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。アナログ出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート AFE は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、PMBus、SPI を自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

スマート AFE の柔軟性と機能セットを、超小型パッケージと超低動作電力と組み合わせることで、これらのデバイスは小型のバッテリ駆動システムに最適です。

10 ビット AFE53004W および 12 ビット AFE63004W (AFEx3004W) は、4 チャネル、超低消費電力のスマート アナログ フロントエンド (AFE) デバイス ファミリです。これらのデバイスは、1 つの共有 10 ビット アナログ/デジタル コンバータ (ADC) と 4 つの独立したチャネルを備えています。各チャネルは、バッファ付き電圧出力の D/A コンバータ (DAC)、プログラム可能な電流出力 DAC、または共有 ADC への入力として個別に構成可能です。このデバイスは、ハイ インピーダンスのパワーダウン モードと、電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。アナログ出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート AFE は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、PMBus、SPI を自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

スマート AFE の柔軟性と機能セットを、超小型パッケージと超低動作電力と組み合わせることで、これらのデバイスは小型のバッテリ駆動システムに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFEx3004W 10 ビット、12 ビット、クワッド電圧および電流出力、10 ビット ADC、スマート AFE、DSBGA パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ