JAJSX12 July   2025 AFE53004W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性、電圧出力
    6. 5.6  電気的特性、電流出力
    7. 5.7  電気的特性、コンパレータ モード
    8. 5.8  電気的特性、ADC 入力
    9. 5.9  電気的特性、一般論
    10. 5.10 タイミング要件、I2C 標準モード
    11. 5.11 タイミング要件、I2C 高速モード
    12. 5.12 タイミング要件、I2C 高速モード プラス
    13. 5.13 タイミング要件、SPI 書き込み動作
    14. 5.14 タイミング要件、SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    15. 5.15 タイミング要件、SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    16. 5.16 タイミング要件、GPIO
    17. 5.17 タイミング図
    18. 5.18 代表的特性:電圧出力
    19. 5.19 代表的特性:電流出力
    20. 5.20 代表的特性:ADC
    21. 5.21 代表的特性:コンパレータ
    22. 5.22 代表的特性:総則
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマート アナログ フロント エンド コンバーター (AFE) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 デジタル入力/出力
      3. 6.3.3 不揮発性メモリ (NVM)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1  電圧出力モード
        1. 6.4.1.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.4.1.1.1 内部リファレンス
          2. 6.4.1.1.2 外部リファレンス
          3. 6.4.1.1.3 基準電圧としての電源
      2. 6.4.2  電流出力モード
      3. 6.4.3  A/D コンバータ (ADC) の特性
      4. 6.4.4  コンパレータ モード
        1. 6.4.4.1 プログラマブル ヒステリシス コンパレータ
        2. 6.4.4.2 プログラマブル ウィンドウ コンパレータ
      5. 6.4.5  プログラマブル スルーレート制御
      6. 6.4.6  フォルトダンプ モード
      7. 6.4.7  ハイ インピーダンス出力および PROTECT 入力
      8. 6.4.8  PMBus 互換モード
      9. 6.4.9  機能の生成
        1. 6.4.9.1 三角波生成
        2. 6.4.9.2 のこぎり波生成
        3. 6.4.9.3 正弦波形生成
      10. 6.4.10 デバイスのリセットと障害管理
        1. 6.4.10.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.4.10.2 外部リセット
        3. 6.4.10.3 レジスタ マップ ロック
        4. 6.4.10.4 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.4.10.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.4.10.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      11. 6.4.11 パワーダウン モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミング モード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
      3. 6.5.3 汎用入出力 (GPIO) モード
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
    2. 7.2  DAC-X-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 01h、07h、0Dh、13h) [リセット = 0000h]
    3. 7.3  DAC-X-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 02h、08h、0Eh、14h) [リセット = 0000h]
    4. 7.4  DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 03h、09h、0Fh、15h) [リセット = 0000h]
    5. 7.5  DAC-X-IOUT-MISC-CONFIG レジスタ (アドレス = 04h、0Ah、10h、16h) [リセット = 0000h]
    6. 7.6  DAC-X-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 05h、0Bh、11h、17h) [リセット = 0000h]
    7. 7.7  DAC-X-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 06h、0Ch、12h、18h) [リセット = 0000h]
    8. 7.8  DAC-X-DATA レジスタ (アドレス = 19h、1Ah、1Bh、1Ch) [リセット = 0000h]
    9. 7.9  ADC-CONFIG-TRIG レジスタ (アドレス = 1Dh) [リセット = 0000h]
    10. 7.10 ADC-DATA レジスタ (アドレス = 1Eh) [リセット = 0000h]
    11. 7.11 COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 0FFFh]
    12. 7.12 COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
    13. 7.13 COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
    14. 7.14 GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 00h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
    15. 7.15 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 0000h]
    16. 7.16 GPIO-CONFIG レジスタ (アドレス = 24h) [リセット = 0000h]
    17. 7.17 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 0000h]
    18. 7.18 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
    19. 7.19 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
    20. 7.20 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
    21. 7.21 DAC-X-DATA-8BIT レジスタ (アドレス = 40h、41h、42h、43h) [リセット = 0000h]
    22. 7.22 BRDCAST-DATA レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 0000h]
    23. 7.23 PMBUS ページ レジスタ[リセット = 0300h]
    24. 7.24 PMBUS-OP-CMD-X レジスタ [リセット = 0000h]
    25. 7.25 PMBUS-CML レジスタ [リセット = 0000h]
    26. 7.26 PMBUS バージョン レジスタ [リセット = 2200h]
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パワーオン リセット (POR)

AFEx3004W ファミリは、電源投入時に出力電圧を制御するパワーオン リセット (POR) 機能を備えています。VDD 電源が立ち上がると、POR イベントが発行されます。POR によりすべてのレジスタがデフォルト値に初期化され、デバイスとの通信は POR (ブートアップ) 遅延後にのみ有効になります。AFEx3004W のすべての構成レジスタのデフォルト値は、POR イベントが発行された後、NVM から読み込まれます。

デバイスに電源投入されると、POR 回路によってデバイスがデフォルトモードに設定されます。POR 回路では、電源投入時に内部コンデンサが放電されデバイスがリセットされるように、図 6-18 に示すように特定の VDD レベルが必要です。POR を開始するには、VDD が 1ms 以上にわたって 0.7V 未満であることを確認します。VDD が 1.65V 未満に低下しても 0.7V を超えている場合 (未定義領域として表示)、指定されたすべての温度および電源条件下でデバイスが必ずしもリセットされるとは限りません。この場合は、POR を開始します。VDD が 1.65V を超えると、POR は発生しません。

AFE53004W AFE63004W VDD POR 回路のスレッショルド レベル図 6-18 VDD POR 回路のスレッショルド レベル