JAJSX15C July 2015 – July 2025 ISO7840
PRODUCTION DATA
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 62368-1 および IEC 60601-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムによる認証 | GB 4943.1 に従う認証 | EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証 |
| 認証書番号:40040142 | マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証書番号:CQC15001121716 | 顧客 ID 番号:77311 |