JAJSX15C July 2015 – July 2025 ISO7840
PRODUCTION DATA
データレートおよび電源電圧に対する信頼性の高い動作を確保することを支援するため、入力および出力電源ピン (VCC1 および VCC2) に 0.1μF のバイパスコンデンサを推奨します。コンデンサは、電源ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。アプリケーションで使用できる 1 次側電源が 1 つだけの場合は、 テキサス・インスツルメンツの SN6501 などのトランス ドライバを使用して、2 次側用の絶縁型電源を生成できます。このようなアプリケーションについては、SN6501 絶縁電源用の変圧器ドライバに、詳細な電源設計とトランス選択に関する推奨事項が記載されています。