JAJSX15C July 2015 – July 2025 ISO7840
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = –4mA、図 6-1 を参照 | VCCO(1) – 0.4 | VCCO(1) – 0.2 | V | ||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA、図 6-1 を参照 | 0.2 | 0.4 | V | ||
| VI(HYS) | 入力スレッショルド電圧のヒステリシス | 0.1 × VCCI(1) | V | ||||
| IIH | High レベル入力電流 | INx または EN2 で VIH = VCCI (1) | 10 | μA | |||
| IIL | Low レベル入力電流 | INx または EN2 で VIL = 0V | -10 | μA | |||
| CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCCI(1) または 0V、VCM = 1500V、図 6-4を参照 | 100 | kV/μs | |||
| CI | 入力容量 | VI = VCC/2 + 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz、VCC = 5V | 2 | pF | |||