JAJSX16G
November 1996 – July 2025
TLV2432
,
TLV2432A
,
TLV2434
,
TLV2434A
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
説明
3
ピン構成および機能
4
仕様
4.1
絶対最大定格
4.2
損失定格
4.3
推奨動作条件
4.4
電気的特性、VDD = 3V、接尾辞 I および C
4.5
動作特性、VDD = 3V、接尾辞 I および C
4.6
電気的特性、VDD = 3V、接尾辞 Q
4.7
動作特性、VDD = 3V、接尾辞 Q
4.8
電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 I および C
4.9
動作特性、VDD = 5V、接尾辞 C および I
4.10
電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 Q
4.11
動作特性、VDD = 5V、接尾辞 Q
4.12
代表的特性
5
詳細説明
5.1
概要
5.2
機能ブロック図
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
サポート・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
用語集
7
改訂履歴
8
メカニカル、パッケージ、および注文情報
4
仕様