JAJSX16G November 1996 – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLV243xC、TLV243xI、 TLV243xAC、TLV243xAI |
単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | VIC = 0V、 VO = 0V、 RS = 50Ω、 VDD± = ±2.5V |
TLV243xC、TLV243xI | 25°C | 300 | 2000 | μV | |
| フルレンジ | 2500 | |||||||
| TLV243xAC、TLV243xAI | 25°C | 300 | 950 | |||||
| フルレンジ | 1500 | |||||||
| αVIO | 入力オフセット電圧の温度係数 | VO = 0V、 VIC = 0VDD± = ±2.5V、RS = 50Ω |
25°C ~ 70°C | 2 | μV/℃ | |||
| 入力オフセット電圧の長期ドリフト (2) | 25°C | 0.003 | µV/MO | |||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25°C | 0.5 | 60 | pA | |||
| フルレンジ | 150 | |||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25°C | 1 | 60 | pA | |||
| フルレンジ | 150 | |||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | |VIO| ≤ 5mV、RS = 50Ω | 25°C | 0~4.5 | -0.25~4.75 | V | ||
| フルレンジ | 0~4.2 | V | ||||||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -100µA | 25°C | 4.97 | V | |||
| IOH = -5mA | 25°C | 4 | 4.35 | |||||
| フルレンジ | 4 | |||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | VIC = 2.5V、IOL = 100µA | 25°C | 0.01 | V | |||
| VIC = 2.5V、IOL = 5mA | 25°C | 0.8 | ||||||
| フルレンジ | 1.25 | |||||||
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | VIC = 2.5V、 VO = 1V ~ 4V |
RL = 2kΩ(3) | 25°C | 2.5 | 3.8 | V/mV | |
| フルレンジ | 1.5 | |||||||
| RL = 1MΩ(3) | フルレンジ | 950 | ||||||
| ri(d) | 差動入力抵抗 | 25°C | 1000 | GΩ | ||||
| ri(c) | 同相入力抵抗 | 25°C | 1000 | GΩ | ||||
| ci(c) | 同相入力キャパシタンス | f = 10kHz | 25°C | 8 | pF | |||
| zo | 閉ループ出力インピーダンス | f = 100kHz、AV = 10 | 25°C | 130 | Ω | |||
| CMRR | 同相除去比 | VIC = 0V ~ 4.5V、 VO = 2.5V、RS = 50Ω |
25°C | 63 | 90 | dB | ||
| フルレンジ | 63 | |||||||
| kSVR | 電源除去比 (ΔVDD±/ΔVIO) |
VDD = 4.4V ~ 8V、 VIC = VDD/2、無負荷 |
25°C | 80 | 95 | dB | ||
| フルレンジ | 80 | |||||||
| IDD | 電源電流 (チャネルあたり) | VO = 2.5V、無負荷 | 25°C | 115 | 150 | μA | ||
| フルレンジ | 175 | |||||||