JAJSX16G November   1996  – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2説明
  4. 3ピン構成および機能
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  損失定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  電気的特性、VDD = 3V、接尾辞 I および C
    5. 4.5  動作特性、VDD = 3V、接尾辞 I および C
    6. 4.6  電気的特性、VDD = 3V、接尾辞 Q
    7. 4.7  動作特性、VDD = 3V、接尾辞 Q
    8. 4.8  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 I および C
    9. 4.9  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 C および I
    10. 4.10 電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 Q
    11. 4.11 動作特性、VDD = 5V、接尾辞 Q
    12. 4.12 代表的特性
  6. 5詳細説明
    1. 5.1 概要
    2. 5.2 機能ブロック図
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TLV243x および TLV243xA ファミリの他の製品は、大電力の TLV244xTLV244x とマイクロパワーの TLV2422 です。

TLV243x は、高い入力インピーダンスと低ノイズを特徴としており、圧電性トランスデューサなどの高インピーダンス ソースの小信号調整に最適です。これらのデバイスは、マイクロ電力消費レベルと低電圧動作であるため、ポータブル監視およびリモートセンシング用途に最適です。さらに、単一または分割電源でレール ツー レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。高精度用途向けには、最大入力オフセット電圧 950µV の TLV243xA をご用意しています。

設計でシングル オペアンプが必要な場合は、TLV2211TLV2221、および TLV2231 を参照してください。このレール ツー レール出力オペアンプ ファミリは、SOT-23 パッケージで供給されます。サイズが小さく、低消費電力で、高密度のバッテリ動作装置に向けた優れた選択肢となっています。