JAJSX19E October 1987 – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9
PRODUCTION DATA
TLC27Lx は単一電源での動作に最適化されています。各種テストで使用する回路構成では、多くの場合、入力信号がグランドからオフセットされるため、不便が生じる場合があります。この不便さを回避するには、負のレールに接続した出力負荷と分割電源を使用してデバイスをテストします。以下の図は、単一電源のテスト回路と分割電源のテスト回路との関係を示しています。いずれの回路を使用しても同じ結果が得られます。
図 6-1 ユニティ ゲイン アンプ
図 6-2 ノイズ テスト回路
図 6-3 ゲイン 100 の反転アンプ