JAJSX19E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    5. 5.5  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    6. 5.6  電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    7. 5.7  動作特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    8. 5.8  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    9. 5.9  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    10. 5.10 電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    11. 5.11 動作特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源のテスト回路と分割電源のテスト回路との関係
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 最大出力応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電気放電保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

動作特性、VDD = 5V、接尾辞 I

規定の自由気流温度時 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA TLC27L4I、TLC27L4AI、TLC27L4BI、TLC27L9I 単位
最小値 標準値 最大値
SR ユニティ ゲインでのスルーレート RL = 1MΩ、
CL = 20pF、
図 6-1 を参照
VIPP = 1V 25°C 0.03 V/μs
-40°C 0.04
85°C 0.03
VIPP = 2.5V 25°C 0.03
-40°C 0.04
85°C 0.02
Vn 等価入力ノイズ電圧 f = 1kHz、RS = 20Ω、
図 6-2 を参照
25°C 70 nV/√Hz
BOM 最大出力 — スイング帯域幅 VO = VOH、RL = 1MΩ、CL = 20pF、
図 6-1 を参照
25°C 5 kHz
-40°C 7
85°C 4
B1 ユニティ ゲイン帯域幅 VI = 10mV、CL = 20pF、
図 6-3 を参照
25°C 85 kHz
-40°C 110
85°C 55
ϕm 位相マージン VI = 10mV、CL = 20pF、f = B1、
図 6-3 を参照
25°C 34° °
-40°C 38°
85°C 28°