JAJSX19E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    5. 5.5  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    6. 5.6  電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    7. 5.7  動作特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    8. 5.8  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    9. 5.9  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    10. 5.10 電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    11. 5.11 動作特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源のテスト回路と分割電源のテスト回路との関係
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 最大出力応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電気放電保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性

高温時および低温時のデータは、各種デバイスの定格自由気流の動作時温度範囲内でのみ適用されます。

表 5-1 グラフ一覧
図
VIO 入力オフセット電圧 ディストリビューション 図 5-1、図 5-2
αVIO 温度係数 ディストリビューション 図 5-3、図 5-4
VOH High レベル出力電圧 High レベル出力電流との関係 図 5-5、図 5-6
と電源電圧との関係 図 5-7
自由気流での周囲温度との関係 図 5-8
VOL Low レベル出力電圧 同相入力電圧との関係 図 5-9、図 5-10
と差動入力電圧の関係 図 5-11
自由気流での周囲温度との関係 図 5-12
Low レベル出力電流との関係 図 5-13、図 5-14
AVD 差動電圧増幅 と電源電圧との関係 図 5-15
自由気流での周囲温度との関係 図 5-16
周波数との関係 図 5-25、図 5-26
IIB/IIO 入力バイアスおよび入力オフセット電流 自由気流での周囲温度との関係 図 5-17
VIC 同相入力電圧 と電源電圧との関係 図 5-18
IDD 電源電流 と電源電圧との関係 図 5-19
自由気流での周囲温度との関係 図 5-20
SR スルー レート と電源電圧との関係 図 5-21
自由気流での周囲温度との関係 図 5-22
正規化されたスルーレート 自由気流での周囲温度との関係 図 5-23
VO(PP) 最大ピークツーピーク出力電圧 周波数との関係 図 5-24
ϕm 位相マージン と電源電圧との関係 図 5-27
自由気流での周囲温度との関係 図 5-28
と容量性負荷との関係 図 5-29
Vn 等価入力ノイズ電圧 周波数との関係 図 5-30
ϕ 位相シフト 周波数との関係 図 5-25、図 5-26
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 TLC27L4 入力オフセット電圧の分布図 5-1 TLC27L4 入力オフセット電圧の分布
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 TLC27L4 および TLC27L9 入力オフセット電圧温度係数の分布図 5-3 TLC27L4 および TLC27L9 入力オフセット電圧温度係数の分布
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 High レベル出力電圧と High レベル出力電流との関係図 5-5 High レベル出力電圧と High レベル出力電流との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 High レベル出力電圧と電源電圧との関係図 5-7 High レベル出力電圧と電源電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 Low レベル出力電圧と同相入力電圧との関係図 5-9 Low レベル出力電圧と同相入力電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 Low レベル出力電圧と差動入力電圧との関係図 5-11 Low レベル出力電圧と差動入力電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係図 5-13 Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 大信号の差動電圧増幅と電源電圧との関係図 5-15 大信号の差動電圧増幅と電源電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 入力バイアス電流および入力オフセット電流と自由気流温度との関係
5pA 未満の入力バイアス電流と入力オフセット電流の標準値は数学的に決定されます。
図 5-17 入力バイアス電流および入力オフセット電流と自由気流温度との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 電源電流と電源電圧との関係図 5-19 電源電流と電源電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 スルーレートと電源電圧との関係図 5-21 スルーレートと電源電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 正規化されたスルーレートと自由気流温度との関係図 5-23 正規化されたスルーレートと自由気流温度との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 大信号の差動電圧増幅および位相シフトと周波数との関係図 5-25 大信号の差動電圧増幅および位相シフトと周波数との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 位相マージンと電源電圧との関係図 5-27 位相マージンと電源電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 位相マージンと容量性負荷との関係図 5-29 位相マージンと容量性負荷との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 TLC27L4 入力オフセット電圧の分布図 5-2 TLC27L4 入力オフセット電圧の分布
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 TLC27L4 および TLC27L9 入力オフセット電圧温度係数の分布図 5-4 TLC27L4 および TLC27L9 入力オフセット電圧温度係数の分布
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 High レベル出力電圧と High レベル出力電流との関係図 5-6 High レベル出力電圧と High レベル出力電流との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 High レベル出力電圧と自由気流温度との関係図 5-8 High レベル出力電圧と自由気流温度との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 Low レベル出力電圧と同相入力電圧との関係図 5-10 Low レベル出力電圧と同相入力電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 Low レベル出力電圧と自由気流温度との関係図 5-12 Low レベル出力電圧と自由気流温度との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係図 5-14 Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 大信号の差動電圧増幅と自由気流温度との関係図 5-16 大信号の差動電圧増幅と自由気流温度との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 同相モードの入力電圧の正の制限と電源電圧との関係
 
 
図 5-18 同相モードの入力電圧の正の制限と電源電圧との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 電源電流と自由気流温度との関係図 5-20 電源電流と自由気流温度との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 スルーレートと自由気流温度との関係図 5-22 スルーレートと自由気流温度との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 最大ピークツーピーク出力電圧と周波数との関係図 5-24 最大ピークツーピーク出力電圧と周波数との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 大信号の差動電圧増幅および位相シフトと周波数との関係図 5-26 大信号の差動電圧増幅および位相シフトと周波数との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 位相マージンと自由気流温度との関係図 5-28 位相マージンと自由気流温度との関係
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 等価入力ノイズ電圧と周波数との関係図 5-30 等価入力ノイズ電圧と周波数との関係