JAJSX77A September   2025  – September 2025 TPS61382-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C のタイミング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 VCC 電源と UVLO ロジック
      2. 6.3.2 イネーブルまたはシャットダウン
      3. 6.3.3 STATUS ピン
        1. 6.3.3.1 ステータス インジケータ IO (STATUS ピン)
        2. 6.3.3.2 外部 PMOS ドライバとしての構成
      4. 6.3.4 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 チャージャ モードの説明
        1. 6.4.1.1 チャージャのイネーブル
        2. 6.4.1.2 LDO チャージャおよび降圧チャージャの説明
          1. 6.4.1.2.1 降圧チャージャ
          2. 6.4.1.2.2 LDO チャージャ
        3. 6.4.1.3 NiMH バッテリ充電プロファイル
        4. 6.4.1.4 リチウム バッテリ充電プロファイル
        5. 6.4.1.5 スーパー キャパシタの充電プロファイル
        6. 6.4.1.6 バッテリ低温、高温条件 (TS ピン)
        7. 6.4.1.7 チャージャの保護機能と故障状態の表示機能
      2. 6.4.2 昇圧モードの説明
        1. 6.4.2.1 イネーブルおよびスタートアップ
          1. 6.4.2.1.1 昇圧モードへの自動遷移
          2. 6.4.2.1.2 昇圧モードへの手動遷移
        2. 6.4.2.2 ダウン モード
        3. 6.4.2.3 グランドへの出力短絡保護
        4. 6.4.2.4 昇圧制御ループ
        5. 6.4.2.5 電流制限動作
        6. 6.4.2.6 軽負荷時の機能モード
          1. 6.4.2.6.1 自動 PFM モード
          2. 6.4.2.6.2 強制 PWM モード
        7. 6.4.2.7 デューティ サイクルの制約
        8. 6.4.2.8 BUB 電圧ループ
        9. 6.4.2.9 スペクトラム拡散
      3. 6.4.3 バッテリの健全性状態 (SOH) 検出モードの説明
        1. 6.4.3.1 SOH モード動作
        2. 6.4.3.2 AVI ピンでの複数信号出力
        3. 6.4.3.3 バックアップ バッテリのインピーダンスの計算
    5. 6.5 I2C シリアル インターフェイス
      1. 6.5.1 データの有効性
      2. 6.5.2 開始条件と停止条件
      3. 6.5.3 バイト フォーマット
      4. 6.5.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
      5. 6.5.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
      6. 6.5.6 単一読み取りおよび書き込み
      7. 6.5.7 複数読み取りおよび複数書き込み
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1  レジスタ 00H:CHIP_ID
    2. 7.2  レジスタ 01H:BOOST_SET1
    3. 7.3  レジスタ 02H:BOOST_SET2
    4. 7.4  レジスタ 03H:BOOST_SET3
    5. 7.5  レジスタ 04H:CHGR_SET1
    6. 7.6  レジスタ 05H:CHGR_SET2
    7. 7.7  レジスタ 06H:CHGR_SET3
    8. 7.8  レジスタ 07H:CHGR_SET4
    9. 7.9  レジスタ 08H:CHGR_STATUS
    10. 7.10 レジスタ 09H:SOH_SET1
    11. 7.11 レジスタ 0AH:SOH_SET2
    12. 7.12 レジスタ 0BH:CONTROL_STATUS
    13. 7.13 レジスタ 0CH:FAULT_CONDITION
    14. 7.14 レジスタ 0DH:STATUS_PIN_SET
    15. 7.15 レジスタ 0EH:SW_RST
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 外部 MOSFET の選択
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 バックアップ バッテリ側のコンデンサ
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 ループ安定性と補償設計
          1. 8.2.2.5.1 小信号解析
          2. 8.2.2.5.2 ループ補償設計
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スーパー キャパシタの充電プロファイル

スーパー キャパシタ充電モードでは、TPS61382Q1 は CC 充電、CV 充電の 2 つのフェーズで構成される電圧制御の充電プロファイルを使用してバッテリを充電します。

バックアップ スーパー キャパシタ電圧がターゲット電圧 (I2C ビットの BUB_CV で設定) を下回ると、デバイスは CC 充電フェーズに入ります。このフェーズでは、デバイスは BUB_CC ビットで構成される CC 電流によってスーパー キャパシタを充電します。降圧動作範囲は最小デューティによって制限されるため、BUB 電圧が 1V を下回ると、IC は 100mA LDO モードで動作することに注意してください。

スーパー キャパシタがターゲット電圧まで充電された後、TPS61382Q1 は CV 充電フェーズに入ります。電流が事前設定されたスレッショルドを下回るまで、デバイスは充電電流を減少させてスーパー コンデンサ電圧を調整します。その後、デバイスは充電を終了します。

再充電がディスエーブルに設定されている場合 (I2C ビット BUB_TERにより設定)、EN_CHGR ピンまたはCHGR_EN ビットがトグルされない限り、終了後のデバイスは再充電されません。

TPS61382-Q1 スーパー キャパシタの充電プロファイル、再充電ディスエーブル図 6-15 スーパー キャパシタの充電プロファイル、再充電ディスエーブル

再充電がイネーブルに構成されている場合、本デバイスは充電を一時的に停止し、BUB の電圧が VRECHG スレッショルドを下回ると、一時的に再充電されます。

TPS61382-Q1 スーパー キャパシタの充電プロファイル、再充電イネーブル図 6-16 スーパー キャパシタの充電プロファイル、再充電イネーブル