JAJSX77A September 2025 – September 2025 TPS61382-Q1
PRODUCTION DATA
バックアップ電源アプリケーションの場合、昇圧動作がイネーブルされると、TPS61382Q1 は VOUT ピン (システム電源レールに接続) を使用してシステム電圧を検出し、システム電源の接続解除が検出されると自動的に昇圧モードに移行します。自動昇圧モードとスタンバイモードを例に取ると、デバイスは Vout が通常の場合はスタンバイモードで動作します。電源障害が発生し、Vout が min{VBST_WAKEUP (I2C ビット BST_WAKE により設定)、VBST_STANDBY (BST_VOUT × 106%)} を下回ると、デバイスは出力電圧を維持するために昇圧モードに移行します。
12V メイン バッテリが回復し、Vout が VBST_STANDBY を上回ると、デバイスはスタンバイモードに移行します。
VBST_WAKEUP は、デフォルトで BST_VOUT × 103% (BST_WAKE = 111b) に設定されており、昇圧モードへの遷移時の電圧降下を小さくします。しかし、TPS61382Q1 では、VBST_WAKEUP を昇圧出力電圧よりも低く構成することで、コールド クランク条件のような一時的な電圧降下で昇圧モードに移行するのを避けることもできます。より高い VBST_WAKEUP による電圧降下を選択するか、より低い VBST_WAKEUP を選択してコールド クランク条件での昇圧モードへの移行を避け、バックアップ バッテリ動作時間を延長します。