JAJSX90N September   1997  – September 2025 SN74LV08A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    9. 5.9  ノイズ特性
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC SN74LV08A
–40°C~85°C
SN74LV08A
–40°C~125°C
単位
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
VOH High レベル出力電圧 IOH = -50µA 2V ~ 5.5V VCC - 0.1 VCC - 0.1 V
IOH = -2mA 2.3V 2 2
IOH = -6mA 3V 2.48 2.48
IOH = -12mA 4.5V 3.8 3.8
VOL Low レベル出力電圧 IOL = 50µA 2V ~ 5.5V 0.1 0.1 V
IOL = 2mA 2.3V 0.4 0.4
IOL = 6mA 3V 0.44 0.44
IOL = 12mA 4.5V 0.55 0.55
II 入力リーク電流 (VI) VI = 5.5 V または GND 0~5.5V ±1 ±1 µA
ICC 静的電源電流 VI = VCC または GND、 IO = 0 5.5V 20 20 µA
Ioff 入力 / 出力電源オフ リーク電流 VI または VO = 0~5.5V 0 5 5 µA
Ci 入力容量 VI = VCC または GND 3.3V 3.3 3.3 pF
5V 3.3 3.3