JAJSX90N September   1997  – September 2025 SN74LV08A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    9. 5.9  ノイズ特性
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

  1. 推奨入力条件:
    • 規定された High および Low レベルについては、セクション 5.3の表の VIH および VIL を参照してください。
    • 入力は過電圧許容で、任意の有効な VCC において最大 5.5V に対応できます。
  2. 推奨出力条件:
    • 負荷電流は、出力あたりの 25mA および部品の合計 50mA を超えないようにする必要があります。
    • 出力は、VCC を超えてプルされないようにしてください。