JAJSXA0 September   2025 DS160PR410-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 リニア イコライゼーション
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
      3. 6.3.3 レシーバ検出ステート マシン
      4. 6.3.4 クロス ポイント
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ PCIe モード
      2. 6.4.2 リニア イコライザ (バッファ) モード
      3. 6.4.3 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I 2 C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 x4 レーン構成
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

レイアウトを設計する際には、以下のガイドラインに従う必要があります。

  1. デカップリング コンデンサは、可能な限り VCC ピンの近くに配置する必要があります。基板設計が許す場合、デカップリング コンデンサはデバイスの直下に配置することを推奨します。
  2. 高速差動信号 TXnP/TXnN および RXnP/RXnN は、密結合、スキュー整合、およびインピーダンス制御を行う必要があります。
  3. 高速差動信号では、可能な限りビアの使用を避ける必要があります。ビアを使用する必要がある場合は、可能な限りビア スタブを最小化するよう注意ますし。その際は、多くまたはすべての層を貫通させるか、バック ドリルを使用します。
  4. パッド容量を打ち消して信号品質を改善するために、高速差動信号パッドの下に GND リリーフを使用できます (必須ではありません)。
  5. GND ビアはデバイス直下に配置し、デバイスに接続された GND プレーンを他の層の GND プレーンに接続する必要があります。これには、デバイスから基板への熱伝導性を改善するという追加の利点もあります。