ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS160PR410-Q1

アクティブ

製品詳細

Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 25 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 25 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² (7 mm × 5 mm)
  • PCIe® 4.0 をサポートする 4 チャネル リニア リドライバ
    • PCIe 3.0、2.0、1.0 との後方互換性
  • 最大 20Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
  • 統合された、2 つの 2x2 クロス ポイント mux 機能
  • 16dB CTLE ブーストにより PVT 上で 12dB の PCIe 4.0 リーチ拡張
  • 100ps の超低レイテンシ
  • 16Gbps (8GHz ナイキスト) における優れた性能
    • -15/-20dB Rx/Tx リターン ロス
    • 1200mV AC リニアリティ
  • 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
  • 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
  • 内蔵電圧レギュレータによる電源ノイズ耐性
  • PCIe 用途向けの自動受信機検出
  • リニア リドライバによる PCIe リンク トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン モードでの x4、x8、x16 バス幅対応、および I2C モードでの x1、x2、x4、x8、x16 対応
  • ピン ストラップ、SMBus または EEPROM プログラミング
    • 18 段階の EQ ブーストと 5 段階のフラット ゲイン設定
  • -40 ~ 105°C (グレード 2) の周囲温度サポート、ヒートシンク不要
  • 0.5mm ピッチのウェッタブル フランクを備えた 5mm x 7mm の自動車対応パッケージ
  • PCIe® 4.0 をサポートする 4 チャネル リニア リドライバ
    • PCIe 3.0、2.0、1.0 との後方互換性
  • 最大 20Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
  • 統合された、2 つの 2x2 クロス ポイント mux 機能
  • 16dB CTLE ブーストにより PVT 上で 12dB の PCIe 4.0 リーチ拡張
  • 100ps の超低レイテンシ
  • 16Gbps (8GHz ナイキスト) における優れた性能
    • -15/-20dB Rx/Tx リターン ロス
    • 1200mV AC リニアリティ
  • 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
  • 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
  • 内蔵電圧レギュレータによる電源ノイズ耐性
  • PCIe 用途向けの自動受信機検出
  • リニア リドライバによる PCIe リンク トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン モードでの x4、x8、x16 バス幅対応、および I2C モードでの x1、x2、x4、x8、x16 対応
  • ピン ストラップ、SMBus または EEPROM プログラミング
    • 18 段階の EQ ブーストと 5 段階のフラット ゲイン設定
  • -40 ~ 105°C (グレード 2) の周囲温度サポート、ヒートシンク不要
  • 0.5mm ピッチのウェッタブル フランクを備えた 5mm x 7mm の自動車対応パッケージ

DS160PR410-Q1 は、4 チャネルの低消費電力 高性能リニア リドライバであり、PCIe® 4.0 および最大 20Gbps までの他のインターフェイスをサポートするために設計された 2 つの 2x2 クロス ポイント Mux を統合しています。

DS160PR410-Q1 のレシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS160PR410-Q1 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。リニア リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク トレーニング プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。本デバイスのデータ パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

DS160PR410-Q1 は、4 チャネルの低消費電力 高性能リニア リドライバであり、PCIe® 4.0 および最大 20Gbps までの他のインターフェイスをサポートするために設計された 2 つの 2x2 クロス ポイント Mux を統合しています。

DS160PR410-Q1 のレシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS160PR410-Q1 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。リニア リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク トレーニング プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。本デバイスのデータ パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS160PR410-Q1 PCIe 4.0 自動車向け 4 チャネル リニア リドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian