JAJSXA0 September   2025 DS160PR410-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 リニア イコライゼーション
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
      3. 6.3.3 レシーバ検出ステート マシン
      4. 6.3.4 クロス ポイント
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ PCIe モード
      2. 6.4.2 リニア イコライザ (バッファ) モード
      3. 6.4.3 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I 2 C コントローラ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 x4 レーン構成
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • PCIe® 4.0 をサポートする 4 チャネル リニア リドライバ
    • PCIe 3.0、2.0、1.0 との後方互換性
  • 最大 20Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
  • 統合された、2 つの 2x2 クロス ポイント mux 機能
  • 16dB CTLE ブーストにより PVT 上で 12dB の PCIe 4.0 リーチ拡張
  • 100ps の超低レイテンシ
  • 16Gbps (8GHz ナイキスト) における優れた性能
    • -15/-20dB Rx/Tx リターン ロス
    • 1200mV AC リニアリティ
  • 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
  • 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
  • 内蔵電圧レギュレータによる電源ノイズ耐性
  • PCIe 用途向けの自動受信機検出
  • リニア リドライバによる PCIe リンク トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン モードでの x4、x8、x16 バス幅対応、および I2C モードでの x1、x2、x4、x8、x16 対応
  • ピン ストラップ、SMBus または EEPROM プログラミング
    • 18 段階の EQ ブーストと 5 段階のフラット ゲイン設定
  • -40 ~ 105°C (グレード 2) の周囲温度サポート、ヒートシンク不要
  • 0.5mm ピッチのウェッタブル フランクを備えた 5mm x 7mm の自動車対応パッケージ