JAJSXB7A June   2025  – October 2025 BQ25822

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  デバイスのパワーオン リセット
      2. 6.3.2  バッテリによるデバイスの起動 (入力電源を使わない)
      3. 6.3.3  入力電源からのデバイスの起動
        1. 6.3.3.1 VAC 動作ウィンドウのプログラミング (ACUV、ACOV)
        2. 6.3.3.2 MODE ピン構成
        3. 6.3.3.3 REGN レギュレータ (REGN LDO)
        4. 6.3.3.4 スイッチング周波数と同期 (FSW_SYNC)
        5. 6.3.3.5 デバイスの高インピーダンス モード
      4. 6.3.4  バッテリ充電管理
        1. 6.3.4.1 自律的充電サイクル
          1. 6.3.4.1.1 充電電流のプログラミング (ICHG ピン、ICHG_REG)
        2. 6.3.4.2 リチウムイオン バッテリ充電プロファイル
        3. 6.3.4.3 LiFePO4 バッテリの充電プロファイル
        4. 6.3.4.4 リチウム イオンと LiFePO4 向けの充電終端
        5. 6.3.4.5 充電安全タイマ
        6. 6.3.4.6 サーミスタの検証
          1. 6.3.4.6.1 充電モードでの JEITA ガイドラインの準拠
          2. 6.3.4.6.2 逆方向モードでの低 / 高温ウィンドウ
      5. 6.3.5  パワー 管理
        1. 6.3.5.1 動的なパワー マネージメント:入力電圧および入力電流レギュレーション
          1. 6.3.5.1.1 入力電流レギュレーション
            1. 6.3.5.1.1.1 ILIM_HIZ ピン
          2. 6.3.5.1.2 入力電圧レギュレーション
      6. 6.3.6  スイッチング周波数のディザリング機能
      7. 6.3.7  逆方向モードの電力方向
        1. 6.3.7.1 自動逆方向モード
      8. 6.3.8  監視用の内蔵 16 ビット ADC
      9. 6.3.9  ステータス出力 (PG、STAT1、STAT2、INT)
        1. 6.3.9.1 パワー グッド インジケータ (PG)
        2. 6.3.9.2 充電ステータス インジケータ (STAT1、STAT2 ピン)
        3. 6.3.9.3 ホストへの割り込み (INT)
      10. 6.3.10 保護
        1. 6.3.10.1 電圧と電流の監視
          1. 6.3.10.1.1 VAC 過電圧保護 (VAC_OVP)
          2. 6.3.10.1.2 VAC 低電圧保護 (VAC_UVP)
          3. 6.3.10.1.3 バッテリ過電圧保護 (BAT_OVP)
          4. 6.3.10.1.4 バッテリ過電流保護 (BAT_OCP)
          5. 6.3.10.1.5 逆方向モード過電圧保護 (REV_OVP)
          6. 6.3.10.1.6 逆方向モード低電圧保護 (REV_UVP)
          7. 6.3.10.1.7 DRV_SUP 低電圧および過電圧保護 (DRV_OKZ)
          8. 6.3.10.1.8 REGN 低電圧保護 (REGN_OKZ)
        2. 6.3.10.2 サーマル シャットダウン (TSHUT)
      11. 6.3.11 シリアル インターフェイス
        1. 6.3.11.1 データの有効性
        2. 6.3.11.2 開始条件と停止条件
        3. 6.3.11.3 バイト フォーマット
        4. 6.3.11.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
        5. 6.3.11.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
        6. 6.3.11.6 シングル書き込みおよび読み出し
        7. 6.3.11.7 マルチ書き込みおよびマルチ読み取り
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ホスト モードとデフォルト モード
      2. 6.4.2 レジスタ ビットのリセット
    5. 6.5 BQ25822 のレジスタ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 代表的なアプリケーション (大電力スーパーキャパシタ バックアップ)
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 ACUV/ACOV 入力電圧動作ウィンドウ プログラミング
          2. 7.2.1.2.2 充電電圧の選択
          3. 7.2.1.2.3 スイッチング周波数の選択
          4. 7.2.1.2.4 インダクタの選択
          5. 7.2.1.2.5 入力 (VAC) コンデンサ
          6. 7.2.1.2.6 出力 (VBAT) コンデンサ
          7. 7.2.1.2.7 センス抵抗 (RAC_SNS と RBAT_SNS) および電流プログラミング
          8. 7.2.1.2.8 パワー MOSFET の選択
          9. 7.2.1.2.9 コンバータの高速過渡応答
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
ILIM_HIZ ピン

ILIM_HIZ ピンを使用して最大入力電流を設定するには、PGND へのプルダウン抵抗を使用します。2.5mΩ RAC_SNS 抵抗を使用する場合、入力電流制限は次の式で制御されます:IAC_MAX = KILIM / RILIM_HIZ。

実際の入力電流制限は、ILIM_HIZ ピンの設定とレジスタ設定 (IAC_DPM) の間の小さい方の値です。たとえば、レジスタ設定が 20A で、ILIM_HIZ ピンのグランドへの 4-kΩ 抵抗 (KILIM = 40A–kΩ) が 10A にわたってある場合、実際の入力電流制限は 10A です。EN_ILIM_HIZ_PINビットが 1 に設定されているとき、入力電流制限の設定に ILIM_HIZ ピンを使用できます。このデバイスは、VREF_ILIM_HIZ にピンをレギュレートします。ピンの電圧が VREF_ILIM_HIZ を超えると、このデバイスは入力電流レギュレーションに入ります。ピンから入力電流レギュレーションに入ると、IAC_DPM_STAT ビットとフラグ ビットが設定され、ホストへの割り込みが発生します。割り込みは、IAC_DPM_MASK ビットでマスクできます。

ILIM_HIZ ピンは、入力電流の監視にも使用できます。入力電流レギュレーションが行われていない場合、ILIM_HIZ ピンの電圧 (VILIM_HIZ) は入力電流に比例します。ピン電圧は、次の関係で入力電流を監視するために使用できます:IAC = KILIM x VILIM_HIZ / (RILIM_HIZ x VREF_ILIM_HIZ)。

ILIM_HIZ ピンが短絡している場合、入力電流制限は IAC_DPM レジスタによって設定されます。ハードウェア入力電流制限機能が不要な場合は、このピンを GND に短絡することを推奨します。ILIM_HIZ ピンが VIH_ILIM_HIZ を上回ると、デバイスは HIZ モードに移行します (セクション 6.3.3.5を参照)。ILIM_HIZ ピン機能は、EN_ILIM_HIZ_PIN ビットを 0 に設定することで無効化できます。ピンが無効のとき、入力電流制限および監視機能、およびピンによる HIZ モード制御は使用できません。

KILIM は、2.5mΩ 検出抵抗を基準とする 40A × kΩ と定義されます。

デフォルトの RAC_SNS は 2.5mΩ ですが、0 ~10mΩ の範囲内の他の値を使用することもできます。0mΩ を使用する場合、入力電流制限機能は無効化されます。2mΩ 抵抗を使用する場合、KILIM は、50A × kΩ となり、10A を制限するためにグランドとの間に 5kΩ 抵抗が必要です。