JAJSXB7A June   2025  – October 2025 BQ25822

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  デバイスのパワーオン リセット
      2. 6.3.2  バッテリによるデバイスの起動 (入力電源を使わない)
      3. 6.3.3  入力電源からのデバイスの起動
        1. 6.3.3.1 VAC 動作ウィンドウのプログラミング (ACUV、ACOV)
        2. 6.3.3.2 MODE ピン構成
        3. 6.3.3.3 REGN レギュレータ (REGN LDO)
        4. 6.3.3.4 スイッチング周波数と同期 (FSW_SYNC)
        5. 6.3.3.5 デバイスの高インピーダンス モード
      4. 6.3.4  バッテリ充電管理
        1. 6.3.4.1 自律的充電サイクル
          1. 6.3.4.1.1 充電電流のプログラミング (ICHG ピン、ICHG_REG)
        2. 6.3.4.2 リチウムイオン バッテリ充電プロファイル
        3. 6.3.4.3 LiFePO4 バッテリの充電プロファイル
        4. 6.3.4.4 リチウム イオンと LiFePO4 向けの充電終端
        5. 6.3.4.5 充電安全タイマ
        6. 6.3.4.6 サーミスタの検証
          1. 6.3.4.6.1 充電モードでの JEITA ガイドラインの準拠
          2. 6.3.4.6.2 逆方向モードでの低 / 高温ウィンドウ
      5. 6.3.5  パワー 管理
        1. 6.3.5.1 動的なパワー マネージメント:入力電圧および入力電流レギュレーション
          1. 6.3.5.1.1 入力電流レギュレーション
            1. 6.3.5.1.1.1 ILIM_HIZ ピン
          2. 6.3.5.1.2 入力電圧レギュレーション
      6. 6.3.6  スイッチング周波数のディザリング機能
      7. 6.3.7  逆方向モードの電力方向
        1. 6.3.7.1 自動逆方向モード
      8. 6.3.8  監視用の内蔵 16 ビット ADC
      9. 6.3.9  ステータス出力 (PG、STAT1、STAT2、INT)
        1. 6.3.9.1 パワー グッド インジケータ (PG)
        2. 6.3.9.2 充電ステータス インジケータ (STAT1、STAT2 ピン)
        3. 6.3.9.3 ホストへの割り込み (INT)
      10. 6.3.10 保護
        1. 6.3.10.1 電圧と電流の監視
          1. 6.3.10.1.1 VAC 過電圧保護 (VAC_OVP)
          2. 6.3.10.1.2 VAC 低電圧保護 (VAC_UVP)
          3. 6.3.10.1.3 バッテリ過電圧保護 (BAT_OVP)
          4. 6.3.10.1.4 バッテリ過電流保護 (BAT_OCP)
          5. 6.3.10.1.5 逆方向モード過電圧保護 (REV_OVP)
          6. 6.3.10.1.6 逆方向モード低電圧保護 (REV_UVP)
          7. 6.3.10.1.7 DRV_SUP 低電圧および過電圧保護 (DRV_OKZ)
          8. 6.3.10.1.8 REGN 低電圧保護 (REGN_OKZ)
        2. 6.3.10.2 サーマル シャットダウン (TSHUT)
      11. 6.3.11 シリアル インターフェイス
        1. 6.3.11.1 データの有効性
        2. 6.3.11.2 開始条件と停止条件
        3. 6.3.11.3 バイト フォーマット
        4. 6.3.11.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
        5. 6.3.11.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
        6. 6.3.11.6 シングル書き込みおよび読み出し
        7. 6.3.11.7 マルチ書き込みおよびマルチ読み取り
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ホスト モードとデフォルト モード
      2. 6.4.2 レジスタ ビットのリセット
    5. 6.5 BQ25822 のレジスタ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 代表的なアプリケーション (大電力スーパーキャパシタ バックアップ)
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 ACUV/ACOV 入力電圧動作ウィンドウ プログラミング
          2. 7.2.1.2.2 充電電圧の選択
          3. 7.2.1.2.3 スイッチング周波数の選択
          4. 7.2.1.2.4 インダクタの選択
          5. 7.2.1.2.5 入力 (VAC) コンデンサ
          6. 7.2.1.2.6 出力 (VBAT) コンデンサ
          7. 7.2.1.2.7 センス抵抗 (RAC_SNS と RBAT_SNS) および電流プログラミング
          8. 7.2.1.2.8 パワー MOSFET の選択
          9. 7.2.1.2.9 コンバータの高速過渡応答
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
ACUV/ACOV 入力電圧動作ウィンドウ プログラミング

入力電圧の動作ウィンドウは、VAC と GND の間に接続した抵抗デバイダを使用して、ACUV/ACOV ウィンドウを使用してプログラムされます。上側の抵抗 RAC1 は、入力電圧のリーク電流を最小限に抑えるため、通常 1,000kΩ が選択されます。低電圧および過電圧保護用の目的のトリップ ポイントに VVACUVP および VVACOVP というラベルが付いていると仮定すると、必要な抵抗分圧器は次のように計算できます。

BQ25822 ACUV と ACOV の抵抗デバイダ図 7-2 ACUV と ACOV の抵抗デバイダ
式 8. VVACOVP=1.2V1,000kΩ+RAC2+RAC3RAC3
式 9. VVACUVP=1.1V1,000kΩ+RAC2+RAC3RAC2+RAC3

デフォルトのデバイス動作ウィンドウである 4.4V ~ 70V では、ACUV を VAC に直接プルアップし、ACOV を GND に直接プルできます。