JAJSXB8 October 2025 LMG708B0
ADVANCE INFORMATION

| デバイス | パッケージ タイプ |
パッケージ図 | ピン | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMG708B0VBTR | VQFN-FCRLF | VBT | 22 | 3000 | 330.0 | 16.4 | 4.8 | 6.3 | 1.1 | 8.0 | 16.0 | Q1 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMG708B0VBTR | VQFN-FCRLF | VBT | 22 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 38.0 |