JAJSXD2A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
| 番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(TCK) | サイクル時間、TCK | 66.66 | ns | |
| 1a | tw(TCKH) | パルス幅、TCK HIGH ( tc の 40%) | 26.66 | ns | |
| 1b | tw(TCKL) | パルス幅、TCK LOW (tc の 40%) | 26.66 | ns | |
| 3 | tsu(TDI-TCKH) | 入力セットアップ時間、TDI 有効から TCK HIGH まで | 13 | ns | |
| tsu(TMS-TCKH) | 入力セットアップ時間、TMS 有効から TCK HIGH まで | 13 | ns | ||
| 4 | th(TCKH-TDI) | 入力ホールド時間、TCK HIGH から TDI 有効の間 | 7 | ns | |
| th(TCKH-TMS) | 入力ホールド時間、TCK HIGH から TMS 有効の間 | 7 | ns | ||