JAJSXD2A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VSS に対する VDDIO | -0.3 | 4.6 | V |
| VSS に対する VDD3VFL | -0.3 | 4.6 | ||
| VSS に対する VDDOSC | -0.3 | 4.6 | ||
| VSS に対する VDD | -0.3 | 1.5 | ||
| アナログ電圧 | VSSA に対する VDDA | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力電圧 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| 出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力クランプ電流 | デジタル入力 (ピンごと)、IIK (VIN < VSS または VIN > VDDIO) | -20 | 20 | mA |
| アナログ入力 (ピンごと)、IIKANALOG (VIN < VSSA または VIN > VDDA) |
-20 | 20 | ||
| すべての入力の合計値、IIKTOTAL (VIN < VSS/VSSA または VIN > VDDIO/VDDA) |
-20 | 20 | ||
| 出力電流 | デジタル出力 (ピンごと)、IOUT | -20 | 20 | mA |
| 動作時接合部温度 | TJ | -55 | 150 | °C |
| 保存温度(3) | Tstg | -65 | 150 | °C |