JAJSXD2A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
表 7-5 に、各メモリ タイプの詳細を示します。
| メモリ タイプ | ECC 対応 | パリティ | セキュリティ | ハイバネーション保持 | アクセス保護 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0、M1 | あり | - | - | あり | - |
| D0、D1 | あり | - | あり | - | あり |
| LSx | - | あり | あり | - | あり |
| GSx | - | あり | - | - | あり |
| CPU/CLA MSGRAM | - | あり | あり | - | あり |
| ブート ROM | - | - | - | 該当なし | - |
| セキュア ROM | - | - | あり | 該当なし | - |
| フラッシュ | あり | - | あり | 該当なし | 該当なし |
| ユーザーが構成可能な DCSM OTP | あり | - | あり | 該当なし | 該当なし |