JAJSXD2A October   2025  – January 2026 F28377D-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
    1. 3.1 機能ブロック図
  5. 4 デバイスの比較
    1. 4.1 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 信号の説明
      1. 5.2.1 信号の説明
    3. 5.3 内部プルアップおよびプルダウン付きのピン
    4. 5.4 ピン多重化
      1. 5.4.1 GPIO 多重化ピン
      2. 5.4.2 入力クロスバー
      3. 5.4.3 出力クロスバーおよび ePWM クロスバー
      4. 5.4.4 USB ピン多重化
      5. 5.4.5 高速 SPI ピン多重化
    5. 5.5 未使用ピンの接続
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  消費電力の概略
      1. 6.4.1 200MHz SYSCLK でのデバイス消費電流
      2. 6.4.2 消費電流のグラフ
      3. 6.4.3 消費電流の低減
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  熱抵抗特性
      1. 6.6.1 PTP パッケージ
    7. 6.7  熱設計の検討事項
    8. 6.8  システム
      1. 6.8.1  電源シーケンス
        1. 6.8.1.1 信号ピンの要件
        2. 6.8.1.2 VDDIO、VDDA、VDD3VFL、VDDOSC の要件
        3. 6.8.1.3 VDD 要件
        4. 6.8.1.4 電源ランプ・レート
          1. 6.8.1.4.1 電源ランプ・レート
        5. 6.8.1.5 電源監視
      2. 6.8.2  リセット・タイミング
        1. 6.8.2.1 リセット ソース
        2. 6.8.2.2 リセットの電気的データおよびタイミング
          1. 6.8.2.2.1 リセット (XRS) のタイミング要件
          2. 6.8.2.2.2 リセット (XRS) のスイッチング特性
      3. 6.8.3  クロック仕様
        1. 6.8.3.1 クロック・ソース
        2. 6.8.3.2 クロック周波数、要件、および特性
          1. 6.8.3.2.1 入力クロック周波数およびタイミング要件、PLL ロック時間
            1. 6.8.3.2.1.1 入力クロック周波数
            2. 6.8.3.2.1.2 外部クロック・ソース (水晶振動子ではない) 使用時の X1 入力レベルの特性
            3. 6.8.3.2.1.3 XTAL 発振器の特性
            4. 6.8.3.2.1.4 X1 のタイミング要件 –
            5. 6.8.3.2.1.5 AUXCLKIN のタイミング要件
            6. 6.8.3.2.1.6 PLL ロック時間
          2. 6.8.3.2.2 内部クロック周波数
            1. 6.8.3.2.2.1 内部クロック周波数
          3. 6.8.3.2.3 出力クロックの周波数およびスイッチング特性
            1. 6.8.3.2.3.1 出力クロックの周波数
            2. 6.8.3.2.3.2 XCLKOUT のスイッチング特性 (PLL バイパスまたはイネーブル)
        3. 6.8.3.3 入力クロックおよび PLL
        4. 6.8.3.4 XTAL 発振器
          1. 6.8.3.4.1 はじめに
          2. 6.8.3.4.2 概要
            1. 6.8.3.4.2.1 電気発振回路
              1. 6.8.3.4.2.1.1 動作モード
                1. 6.8.3.4.2.1.1.1 水晶動作モード
                2. 6.8.3.4.2.1.1.2 シングルエンド動作モード
              2. 6.8.3.4.2.1.2 XCLKOUT での XTAL 出力
            2. 6.8.3.4.2.2 水晶振動子
          3. 6.8.3.4.3 機能動作
            1. 6.8.3.4.3.1 ESR – 等価直列抵抗
            2. 6.8.3.4.3.2 Rneg – 負性抵抗
            3. 6.8.3.4.3.3 起動時間
            4. 6.8.3.4.3.4 DL – 励振レベル
          4. 6.8.3.4.4 水晶振動子の選択方法
          5. 6.8.3.4.5 テスト
          6. 6.8.3.4.6 一般的な問題とデバッグのヒント
          7. 6.8.3.4.7 水晶発振回路の仕様
            1. 6.8.3.4.7.1 水晶発振器の電気的特性
            2. 6.8.3.4.7.2 水晶振動子の等価直列抵抗 (ESR) 要件
        5. 6.8.3.5 内部発振器
          1. 6.8.3.5.1 内部発振器の電気的特性
      4. 6.8.4  フラッシュ パラメータ
        1. 6.8.4.1 フラッシュ パラメータ
      5. 6.8.5  RAM の仕様
      6. 6.8.6  ROM の仕様
      7. 6.8.7  エミュレーション / JTAG
        1. 6.8.7.1 JTAG の電気的データおよびタイミング
          1. 6.8.7.1.1 JTAG のタイミング要件
          2. 6.8.7.1.2 JTAG のスイッチング特性
      8. 6.8.8  GPIO の電気的データおよびタイミング
        1. 6.8.8.1 GPIO - 出力タイミング
          1. 6.8.8.1.1 汎用出力のスイッチング特性
        2. 6.8.8.2 GPIO - 入力タイミング
          1. 6.8.8.2.1 汎用入力のタイミング要件
        3. 6.8.8.3 入力信号のサンプリング・ウィンドウ幅
      9. 6.8.9  割り込み
        1. 6.8.9.1 外部割り込み (XINT) の電気的データおよびタイミング
          1. 6.8.9.1.1 外部割り込みのタイミング要件
          2. 6.8.9.1.2 外部割り込みのスイッチング特性
      10. 6.8.10 低消費電力モード
        1. 6.8.10.1 クロック ゲーティング低消費電力モード
        2. 6.8.10.2 電源をゲーティングする低消費電力モード
        3. 6.8.10.3 低消費電力モードのウェークアップ・タイミング
          1. 6.8.10.3.1 アイドル・モードのタイミング要件
          2. 6.8.10.3.2 アイドル モードのスイッチング特性
          3. 6.8.10.3.3 スタンバイ・モードのタイミング要件
          4. 6.8.10.3.4 スタンバイ モードのスイッチング特性
          5. 6.8.10.3.5 ホールト モードのタイミング要件
          6. 6.8.10.3.6 ホールト モードのスイッチング特性
          7. 6.8.10.3.7 ハイバネーション・モードのタイミング要件
          8. 6.8.10.3.8 ハイバネーション モードのスイッチング特性
      11. 6.8.11 外部メモリ・インターフェイス (EMIF)
        1. 6.8.11.1 非同期メモリのサポート
        2. 6.8.11.2 同期 DRAM のサポート
        3. 6.8.11.3 EMIF の電気的データおよびタイミング
          1. 6.8.11.3.1 非同期 RAM
            1. 6.8.11.3.1.1 EMIF 非同期メモリのタイミング要件
            2. 6.8.11.3.1.2 EMIF 非同期メモリのスイッチング特性
          2. 6.8.11.3.2 同期 RAM
            1. 6.8.11.3.2.1 EMIF 同期メモリのタイミング要件
            2. 6.8.11.3.2.2 EMIF 同期メモリのスイッチング特性
    9. 6.9  アナログ ペリフェラル
      1. 6.9.1 A/D コンバータ (ADC)
        1. 6.9.1.1 ADC の構成可能性
          1. 6.9.1.1.1 信号モード
        2. 6.9.1.2 ADC の電気的データおよびタイミング
          1. 6.9.1.2.1 ADC の動作条件 (16 ビット差動モード)
          2. 6.9.1.2.2 ADC の特性 (16 ビット差動モード)
          3. 6.9.1.2.3 ADC の動作条件 (12ビット シングルエンド モード)
          4. 6.9.1.2.4 ADC の特性 (12 ビット シングルエンド モード)
          5. 6.9.1.2.5 ADCEXTSOC のタイミング要件
          6. 6.9.1.2.6 ADC 入力モデル
            1. 6.9.1.2.6.1 差動入力モデル パラメータ
            2. 6.9.1.2.6.2 シングルエンド入力モデルのパラメータ
          7. 6.9.1.2.7 ADC のタイミング図
            1. 6.9.1.2.7.1 12 ビット モードでの ADC タイミング (SYSCLK サイクル)
            2. 6.9.1.2.7.2 16 ビット モードでの ADC タイミング
        3. 6.9.1.3 温度センサの電気的データおよびタイミング
          1. 6.9.1.3.1 温度センサの電気的特性
      2. 6.9.2 コンパレータ・サブシステム (CMPSS)
        1. 6.9.2.1 CMPSS の電気的データおよびタイミング
          1. 6.9.2.1.1 コンパレータ電気的特性
          2. 6.9.2.1.2 CMPSS DAC の静的電気特性
      3. 6.9.3 バッファ付き D/A コンバータ (DAC)
        1. 6.9.3.1 バッファ付き DAC の電気的データおよびタイミング
          1. 6.9.3.1.1 バッファ付き DAC の電気的特性
        2. 6.9.3.2 CMPSS DAC の動的誤差
    10. 6.10 制御ペリフェラル
      1. 6.10.1 拡張キャプチャ (eCAP)
        1. 6.10.1.1 eCAP の電気的データおよびタイミング
          1. 6.10.1.1.1 eCAP のタイミング要件
          2. 6.10.1.1.2 eCAP のスイッチング特性
      2. 6.10.2 拡張パルス幅変調器 (ePWM)
        1. 6.10.2.1 制御ペリフェラルの同期
        2. 6.10.2.2 ePWM の電気的データおよびタイミング
          1. 6.10.2.2.1 ePWM のタイミング要件
          2. 6.10.2.2.2 ePWM のスイッチング特性
          3. 6.10.2.2.3 トリップ・ゾーン入力のタイミング
            1. 6.10.2.2.3.1 トリップ・ゾーン入力のタイミング要件
        3. 6.10.2.3 外部 ADC 変換開始の電気的データおよびタイミング
          1. 6.10.2.3.1 外部 ADC 変換開始のスイッチング特性
      3. 6.10.3 拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP)
        1. 6.10.3.1 eQEP の電気的データおよびタイミング
          1. 6.10.3.1.1 eQEP のタイミング要件
          2. 6.10.3.1.2 eQEP のスイッチング特性
      4. 6.10.4 高分解能パルス幅変調器 (HRPWM)
        1. 6.10.4.1 GPIO の電気的データおよびタイミング
          1. 6.10.4.1.1 高分解能 PWM のタイミング要件
          2. 6.10.4.1.2 高分解能 PWM の特性
      5. 6.10.5 シグマ-デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM)
        1. 6.10.5.1 SDFM の電気的データおよびタイミング (ASYNC を使用)
          1. 6.10.5.1.1 非同期 GPIO (ASYNC) オプション使用時の SDFM のタイミング要件
        2. 6.10.5.2 SDFM の電気的データおよびタイミング (3 サンプル GPIO 入力フィルタを使用)
          1. 6.10.5.2.1 GPIO 入力 フィルタ (3 サンプル ウィンドウ) オプションを使用した場合の SDFM タイミング要件
    11. 6.11 通信ペリフェラル
      1. 6.11.1 CAN (Controller Area Network)
      2. 6.11.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)
        1. 6.11.2.1 I2C の電気的データおよびタイミング
          1. 6.11.2.1.1 I2C のタイミング要件
          2. 6.11.2.1.2 I2C のスイッチング特性
          3. 6.11.2.1.3 I2C タイミング図
      3. 6.11.3 マルチチャネル バッファ付きシリアル ポート (McBSP)
        1. 6.11.3.1 McBSP の電気的データおよびタイミング
          1. 6.11.3.1.1 McBSP の送信および受信タイミング
            1. 6.11.3.1.1.1 McBSP のタイミング要件
            2. 6.11.3.1.1.2 McBSP のスイッチング特性
          2. 6.11.3.1.2 SPI マスタまたはスレーブとしての McBSP タイミング
            1. 6.11.3.1.2.1 SPI マスタとしての McBSP タイミング要件
            2. 6.11.3.1.2.2 SPI マスタとしての McBSP スイッチング特性
            3. 6.11.3.1.2.3 SPI スレーブとしての McBSP タイミング要件
            4. 6.11.3.1.2.4 SPI スレーブとしての McBSP スイッチング特性
      4. 6.11.4 シリアル通信インターフェイス (SCI)
      5. 6.11.5 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        1. 6.11.5.1 SPI の電気的データおよびタイミング
          1. 6.11.5.1.1 SPI マスタ・モードのタイミング
            1. 6.11.5.1.1.1 SPI マスタ・モードのタイミング要件
            2. 6.11.5.1.1.2 SPI マスタ モードのスイッチング特性 (クロック位相=0)
            3. 6.11.5.1.1.3 SPI マスタ モードのスイッチング特性 (クロック位相=1)
          2. 6.11.5.1.2 SPI スレーブ・モードのタイミング
            1. 6.11.5.1.2.1 SPI スレーブ・モードのタイミング要件
            2. 6.11.5.1.2.2 SPI スレーブ・モードのスイッチング特性
      6. 6.11.6 ユニバーサル・シリアル・バス (USB) コントローラ
        1. 6.11.6.1 USB の電気的データおよびタイミング
          1. 6.11.6.1.1 USB入力ポート DP および DM のタイミング要件
          2. 6.11.6.1.2 USB出力ポート DP および DM スイッチング特性
      7. 6.11.7 ユニバーサル・パラレル・ポート (uPP) インターフェイス
        1. 6.11.7.1 uPP の電気的データおよびタイミング
          1. 6.11.7.1.1 uPP のタイミング要件
          2. 6.11.7.1.2 uPP のスイッチング特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1  概要
    2. 7.2  機能ブロック図
    3. 7.3  メモリ
      1. 7.3.1 C28x メモリ マップ
      2. 7.3.2 フラッシュ メモリ マップ
      3. 7.3.3 EMIF チップ セレクト メモリ マップ
      4. 7.3.4 ペリフェラル・レジスタのメモリ・マップ
      5. 7.3.5 メモリ タイプ
        1. 7.3.5.1 専用RAM (Mx および Dx RAM)
        2. 7.3.5.2 ローカル共有 RAM (LSx RAM)
        3. 7.3.5.3 グローバル共有 RAM (GSx RAM)
        4. 7.3.5.4 CPU メッセージ RAM (CPU MSGRAM)
        5. 7.3.5.5 CLA メッセージ RAM (CLA MSGRAM)
    4. 7.4  識別
    5. 7.5  バス アーキテクチャ – ペリフェラル コネクティビティ
    6. 7.6  C28x プロセッサ
      1. 7.6.1 浮動小数点ユニット
      2. 7.6.2 三角関数演算ユニット (TMU)
      3. 7.6.3 ビタビ、複素演算、CRC ユニット II (VCU-II)
    7. 7.7  制御補償器アクセラレータ (CLA)
    8. 7.8  ダイレクト メモリ アクセス
    9. 7.9  プロセッサ間通信モジュール
    10. 7.10 ブート ROM およびペリフェラル ブート
      1. 7.10.1 EMU ブートまたはエミュレーション・ブート
      2. 7.10.2 ウェイト・ブート・モード
      3. 7.10.3 ゲット モード
      4. 7.10.4 ブートローダが使用するペリフェラル ピン
    11. 7.11 デュアル・コード・セキュリティ・モジュール
    12. 7.12 タイマ
    13. 7.13 ウォッチドッグ タイマ付きノンマスカブル割り込み (NMIWD)
    14. 7.14 ウォッチドッグ
  9. 8 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 8.1 アプリケーションと実装
    2. 8.2 デバイスの主な特長
    3. 8.3 アプリケーション情報
      1. 8.3.1 代表的なアプリケーション
        1. 8.3.1.1 ソーラー・マイクロ・インバータ
          1. 8.3.1.1.1 システム・ブロック図
          2. 8.3.1.1.2 ソーラー マイクロ インバータのリソース
        2. 8.3.1.2 オンボード充電器 (OBC)
          1. 8.3.1.2.1 システム ブロック図
          2. 8.3.1.2.2 OBC のリソース
        3. 8.3.1.3 EV 充電ステーション向けパワー・モジュール
          1. 8.3.1.3.1 システム ブロック図
          2. 8.3.1.3.2 EV 充電ステーション向けパワー モジュール資料
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 9.2 マーキング
    3. 9.3 ツールとソフトウェア
    4. 9.4 ドキュメントのサポート
    5. 9.5 サポート・リソース
    6. 9.6 商標
    7. 9.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 9.8 輸出管理に関する注意事項
    9. 9.9 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 パッケージ情報

ペリフェラル・レジスタのメモリ・マップ

ペリフェラル レジスタのメモリ マップについては、表 7-4 を参照してください。ペリフェラル レジスタは、表 7-4 に注記がある場合を除き、CPU1 または CPU2 サブシステムに割り当てることができます。ペリフェラル フレーム内のレジスタは、同じペリフェラル フレーム内の他のすべてのレジスタと、セカンダリ マスタ (CLA または DMA) の選択を共有します。CPU サブシステムおよびセカンダリ マスタ選択の詳細については、『TMS320F2837xD デュアルコア リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 を参照してください。

注: どのデバイス ペリフェラルにもプログラム バス アクセスはありません。
表 7-4 ペリフェラル・レジスタのメモリ・マップ
レジスタ 構造体名 開始
アドレス
終了
アドレス
保護(1) CLA
アクセス
DMA
アクセス
AdcaResultRegs ADC_RESULT_REGS 0x0000 0B00 0x0000 0B1F あり あり
AdcbResultRegs ADC_RESULT_REGS 0x0000 0B20 0x0000 0B3F あり あり
AdccResultRegs ADC_RESULT_REGS 0x0000 0B40 0x0000 0B5F あり あり
AdcdResultRegs ADC_RESULT_REGS 0x0000 0B60 0x0000 0B7F あり あり
CpuTimer0Regs(2) CPUTIMER_REGS 0x0000 0C00 0x0000 0C07
CpuTimer1Regs(2) CPUTIMER_REGS 0x0000 0C08 0x0000 0C0F
CpuTimer2Regs(2) CPUTIMER_REGS 0x0000 0C10 0x0000 0C17
PieCtrlRegs(2)(5) PIE_CTRL_REGS 0x0000 0CE0 0x0000 0CFF
Cla1SoftIntRegs(5) CLA_SOFTINT_REGS 0x0000 0CE0 0x0000 0CFF あり – CLA のみ、CPU アクセスなし
DmaRegs(2) DMA_REGS 0x0000 1000 0x0000 11FF
Cla1Regs(2) CLA_REGS 0x0000 1400 0x0000 147F
ペリフェラル フレーム 1
EPwm1Regs EPWM_REGS 0x0000 4000 0x0000 40FF あり あり あり
EPwm2Regs EPWM_REGS 0x0000 4100 0x0000 41FF あり あり あり
EPwm3Regs EPWM_REGS 0x0000 4200 0x0000 42FF あり あり あり
EPwm4Regs EPWM_REGS 0x0000 4300 0x0000 43FF あり あり あり
EPwm5Regs EPWM_REGS 0x0000 4400 0x0000 44FF あり あり あり
EPwm6Regs EPWM_REGS 0x0000 4500 0x0000 45FF あり あり あり
EPwm7Regs EPWM_REGS 0x0000 4600 0x0000 46FF あり あり あり
EPwm8Regs EPWM_REGS 0x0000 4700 0x0000 47FF あり あり あり
EPwm9Regs EPWM_REGS 0x0000 4800 0x0000 48FF あり あり あり
EPwm10Regs EPWM_REGS 0x0000 4900 0x0000 49FF あり あり あり
EPwm11Regs EPWM_REGS 0x0000 4A00 0x0000 4AFF あり あり あり
EPwm12Regs EPWM_REGS 0x0000 4B00 0x0000 4BFF あり あり あり
ECap1Regs ECAP_REGS 0x0000 5000 0x0000 501F あり あり あり
ECap2Regs ECAP_REGS 0x0000 5020 0x0000 503F あり あり あり
ECap3Regs ECAP_REGS 0x0000 5040 0x0000 505F あり あり あり
ECap4Regs ECAP_REGS 0x0000 5060 0x0000 507F あり あり あり
ECap5Regs ECAP_REGS 0x0000 5080 0x0000 509F あり あり あり
ECap6Regs ECAP_REGS 0x0000 50A0 0x0000 50BF あり あり あり
EQep1Regs EQEP_REGS 0x0000 5100 0x0000 513F あり あり あり
EQep2Regs EQEP_REGS 0x0000 5140 0x0000 517F あり あり あり
EQep3Regs EQEP_REGS 0x0000 5180 0x0000 51BF あり あり あり
DacaRegs DAC_REGS 0x0000 5C00 0x0000 5C0F あり あり あり
DacbRegs DAC_REGS 0x0000 5C10 0x0000 5C1F あり あり あり
DaccRegs DAC_REGS 0x0000 5C20 0x0000 5C2F あり あり あり
Cmpss1Regs CMPSS_REGS 0x0000 5C80 0x0000 5C9F あり あり あり
Cmpss2Regs CMPSS_REGS 0x0000 5CA0 0x0000 5CBF あり あり あり
Cmpss3Regs CMPSS_REGS 0x0000 5CC0 0x0000 5CDF あり あり あり
Cmpss4Regs CMPSS_REGS 0x0000 5CE0 0x0000 5CFF あり あり あり
Cmpss5Regs CMPSS_REGS 0x0000 5D00 0x0000 5D1F あり あり あり
Cmpss6Regs CMPSS_REGS 0x0000 5D20 0x0000 5D3F あり あり あり
Cmpss7Regs CMPSS_REGS 0x0000 5D40 0x0000 5D5F あり あり あり
Cmpss8Regs CMPSS_REGS 0x0000 5D60 0x0000 5D7F あり あり あり
Sdfm1Regs SDFM_REGS 0x0000 5E00 0x0000 5E7F あり あり あり
Sdfm2Regs SDFM_REGS 0x0000 5E80 0x0000 5EFF あり あり あり
ペリフェラル フレーム 2
McbspaRegs MCBSP_REGS 0x0000 6000 0x0000 603F あり あり あり
McbspbRegs MCBSP_REGS 0x0000 6040 0x0000 607F あり あり あり
SpiaRegs SPI_REGS 0x0000 6100 0x0000 610F あり あり あり
SpibRegs SPI_REGS 0x0000 6110 0x0000 611F あり あり あり
SpicRegs SPI_REGS 0x0000 6120 0x0000 612F あり あり あり
UppRegs(3) UPP_REGS 0x0000 6200 0x0000 62FF あり あり あり
 
WdRegs(2) WD_REGS 0x0000 7000 0x0000 703F あり
NmiIntruptRegs(2) NMI_INTRUPT_REGS 0x0000 7060 0x0000 706F あり
XintRegs(2) XINT_REGS 0x0000 7070 0x0000 707F あり
SciaRegs SCI_REGS 0x0000 7200 0x0000 720F あり
ScibRegs SCI_REGS 0x0000 7210 0x0000 721F あり
ScicRegs SCI_REGS 0x0000 7220 0x0000 722F あり
ScidRegs SCI_REGS 0x0000 7230 0x0000 723F あり
I2caRegs I2C_REGS 0x0000 7300 0x0000 733F あり
I2cbRegs I2C_REGS 0x0000 7340 0x0000 737F あり
AdcaRegs ADC_REGS 0x0000 7400 0x0000 747F あり あり
AdcbRegs ADC_REGS 0x0000 7480 0x0000 74FF あり あり
AdccRegs ADC_REGS 0x0000 7500 0x0000 757F あり あり
AdcdRegs ADC_REGS 0x0000 7580 0x0000 75FF あり あり
InputXbarRegs(3) INPUT_XBAR_REGS 0x0000 7900 0x0000 791F あり
XbarRegs(3) XBAR_REGS 0x0000 7920 0x0000 793F あり
TrigRegs(3) TRIG_REGS 0x0000 7940 0x0000 794F あり
DmaClaSrcSelRegs(2) DMA_CLA_SRC_SEL_REGS 0x0000 7980 0x0000 798F あり
EPwmXbarRegs(3) EPWM_XBAR_REGS 0x0000 7A00 0x0000 7A3F あり
OutputXbarRegs(3) OUTPUT_XBAR_REGS 0x0000 7A80 0x0000 7ABF あり
GpioCtrlRegs(3) GPIO_CTRL_REGS 0x0000 7C00 0x0000 7D7F あり
GpioDataRegs(2) GPIO_DATA_REGS 0x0000 7F00 0x0000 7F2F あり あり
UsbaRegs(3) USB_REGS 0x0004 0000 0x0004 0FFF あり
Emif1Regs EMIF_REGS 0x0004 7000 0x0004 77FF あり
Emif2Regs(3) EMIF_REGS 0x0004 7800 0x0004 7FFF あり
CanaRegs CAN_REGS 0x0004 8000 0x0004 87FF あり
CanbRegs CAN_REGS 0x0004 A000 0x0004 A7FF あり
IpcRegs(2) IPC_REGS_CPU1
IPC_REGS_CPU2
0x0005 0000 0x0005 0023 あり
FlashPumpSemaphoreRegs(2) FLASH_PUMP_SEMAPHORE_REGS 0x0005 0024 0x0005 0025 あり
DevCfgRegs(3) DEV_CFG_REGS 0x0005 D000 0x0005 D17F あり
AnalogSubsysRegs(3) ANALOG_SUBSYS_REGS 0x0005 D180 0x0005 D1FF あり
ClkCfgRegs(4) CLK_CFG_REGS 0x0005 D200 0x0005 D2FF あり
CpuSysRegs(2) CPU_SYS_REGS 0x0005 D300 0x0005 D3FF あり
RomPrefetchRegs(3) ROM_PREFETCH_REGS 0x0005 E608 0x0005 E60B あり
DcsmZ1Regs(2) DCSM_Z1_REGS 0x0005 F000 0x0005 F02F あり
DcsmZ2Regs(2) DCSM_Z2_REGS 0x0005 F040 0x0005 F05F あり
DcsmCommonRegs(2) DCSM_COMMON_REGS 0x0005 F070 0x0005 F07F あり
MemCfgRegs(2) MEM_CFG_REGS 0x0005 F400 0x0005 F47F あり
Emif1ConfigRegs(2) EMIF1_CONFIG_REGS 0x0005 F480 0x0005 F49F あり
Emif2ConfigRegs(3) EMIF2_CONFIG_REGS 0x0005 F4A0 0x0005 F4BF あり
AccessProtectionRegs(2) ACCESS_PROTECTION_REGS 0x0005 F4C0 0x0005 F4FF あり
MemoryErrorRegs(2) MEMORY_ERROR_REGS 0x0005 F500 0x0005 F53F あり
RomWaitStateRegs(3) ROM_WAIT_STATE_REGS 0x0005 F540 0x0005 F541 あり
Flash0CtrlRegs(2) FLASH_CTRL_REGS 0x0005 F800 0x0005 FAFF あり
Flash0EccRegs(2) FLASH_ECC_REGS 0x0005 FB00 0x0005 FB3F あり
CPU (CLA または DMA は対象外) には、書き込み後の読み取り保護モードが用意されています。これは、保護されたアドレス範囲内で、書き込み動作に続けて読み取り動作を実行すると、書き込みが行われるまで読み取り動作を遅延することにより、書き込んだ内容を確実に読み取れるようにするものです。
それぞれの CPU サブシステムには、これらのレジスタの独自のコピーが存在します。
これらのレジスタは、CPU1 サブシステムでのみ使用できます。
これらのレジスタは、セマフォに基づいて CPU1 または CPU2 にマップされます。
PieCtrl と Cla1SoftIntRegs のアドレスオーバーラップは正常です。各 CPU、C28x、CLA は、いずれか 1 つのレジスタ セットにのみアクセスできます。