JAJSXF5A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
USB_DAT を除き、DLPC6422 コントローラは他の 5V トレラント I/O をサポートしていません。ただし、ソース信号 ALF_HSYNC、ALF_VSYNC、I2C には通常 5V の要件があるため、これらをサポートするためには、特別な措置を講じる必要があります。また、5V ~ 3.3V のレベルシフタの使用も推奨されます。