JAJSXH1C October   2008  – November 2025 LM5576-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャットダウン / スタンバイ
      2. 6.3.2 ソフト スタート
      3. 6.3.3 過熱保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 高電圧起動レギュレータ
      2. 6.4.2 発振器と同期機能
      3. 6.4.3 エラー アンプと PWM コンパレータ
      4. 6.4.4 ランプ生成器
      5. 6.4.5 最大デューティ サイクル / 入力ドロップアウト電圧
      6. 6.4.6 昇圧ピン
      7. 6.4.7 電流制限
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 バイアス消費電力の低減
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2  外付け部品
        3. 7.2.2.3  R3 (RT)
        4. 7.2.2.4  L1
        5. 7.2.2.5  C3 (CRAMP)
        6. 7.2.2.6  C9、C10
        7. 7.2.2.7  D1
        8. 7.2.2.8  C1、C2
        9. 7.2.2.9  C8
        10. 7.2.2.10 C7
        11. 7.2.2.11 C4
        12. 7.2.2.12 R5、R6
        13. 7.2.2.13 R1、R2、C12
        14. 7.2.2.14 R7、C11
        15. 7.2.2.15 R4、C5、C6
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
      3. 7.4.3 消費電力
      4. 7.4.4 熱に関する注意事項
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

LM5576-Q1 PWP パッケージ、20 ピン HTSSOP (上面図)図 4-1 PWP パッケージ、20 ピン HTSSOP (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピンタイプ(1)説明アプリケーション情報
番号名称
1VCCOバイアス レギュレータの出力VCC は最大 9V の VIN を監視します。9V を超えると、VCC は 7V にレギュレートされます。0.1µF ~ 1µF のセラミック デカップリング コンデンサが必要です。このピンに外部電圧 (7.5V ~ 14V) を印加することで、内部消費電力を低減できます。
2SDIシャットダウンまたは UVLO 入力SD ピンの電圧が 0.7V より低い場合、レギュレータは低消費電力状態になります。SD ピンの電圧が 0.7V ~ 1.225V の間である場合、レギュレータはスタンバイ モードになります。SD ピンの電圧が1.225V よりも高い場合、レギュレータは動作状態になります。外付けの分圧器を使用して、ライン低電圧シャットダウン スレッショルドを設定できます。SD ピンをオープンのままにすると、5µA のプルアップ電流源を使用してレギュレータが完全に動作します。
3、4VINI入力電源電圧公称動作範囲:6V ~ 75V
5SYNCI発振器の同期入力または出力内部発振器は、外部プルダウン デバイスを使用して外部クロックと同期可能です。SYNC ピンを接続することで、複数の LM5576-Q1 デバイスを互いに同期できます。
6COMPO内部のエラー アンプの出力ループ補償ネットワークは、このピンと FB ピンの間に接続する必要があります。
7FBIレギュレーション済み出力からのフィードバック信号このピンは内部エラー アンプの反転入力に接続されています。レギュレーション閾値は 1.225V です。
8RTI内部発振器の周波数設定入力内部発振器は、このピンと AGND ピンとの間に接続された 1 つの抵抗で設定されます。
9RAMPOランプ制御信号このピンと AGND ピンとの間に接続する外付けコンデンサにより、電流モード制御に使用されるランプ スロープが設定されます。推奨されるコンデンサ範囲は 50pF ~ 2000pF です。
10AGNDグランドアナログ グランドレギュレータ制御機能用の内部リファレンス
11SSOソフト スタート1 個の外付けコンデンサと 1 個の内部 10µA 電流源を使用して、エラー アンプのリファレンス電圧が上昇するときの時定数を設定します。SS ピンは、スタンバイ、VCC UVLO、サーマル シャットダウン中、low に保持されます。
12OUTO出力電圧の接続レギュレートされた出力電圧に直接接続します。
13、14PGNDグランド電源グランドPRE スイッチと IS センス抵抗のローサイド リファレンス。
15、16ISI電流センス再循環ダイオードの電流測定接続。内部のセンス抵抗とサンプル / ホールド回路は、オフ時間の終了付近でダイオード電流を検出します。この電流測定値は、エミュレートされた電流ランプの DC レベルを提供します。
17、18SWOスイッチング ノード内部降圧スイッチのソース端子。SW ピンは、外部ショットキー ダイオードと降圧インダクタに接続する必要があります。
19PREIブートストラップ コンデンサの事前充電支援このオープン ドレイン出力を SW ピンに接続することで、非常に軽い負荷状況時のブートストラップ コンデンサの充電に役立ちます。また、LM5576-Q1 がイネーブルになる前に出力をプリ チャージできるアプリケーションでは、ブートストラップ コンデンサを充電できます。降圧スイッチのオン時間間隔の直前に、内部プリチャージ MOSFET が各サイクル 265ns でオンになります。
20BSTIブートストラップ コンデンサの昇圧入力BST ピンと SW ピンの間には外部コンデンサが必要です。0.022µF のセラミック コンデンサの使用を推奨します。このコンデンサは、降圧スイッチのオフ時間中に、VCC から内部ダイオードを経由して充電されます。
該当なしEPグランド露出パッド付きパッケージ裏面の露出金属パッド。TI は、放熱を促進するため、このパッドを PWB グランド プレーンに接続することを推奨しています。
I = 入力、O = 出力