JAJSXH1C October 2008 – November 2025 LM5576-Q1
PRODUCTION DATA
高い入力電圧で動作する降圧レギュレータは、IC のバイアスに対してかなりの電力を消費する可能性があります。VCC レギュレータは、入力電圧 VIN を公称 VCC レベルの 7V まで降圧する必要があります。VCC レギュレータの両端での大きな電圧降下は、レギュレータ内での大きな消費電力につながります。このバイアス レギュレータの消費電力を大幅に低減できる方法はいくつかあります。図 7-1 および VCC 図 7-2は、出力電圧から IC をバイアスする 2 つの方法を示しています。いずれの場合も、最初に内部 VCC レギュレータを使用して VCC ピンにバイアスを印加します。出力電圧が確立されると、VCC ピンの電位が公称 7V レギュレーション レベルよりも高くなり、内部 VCC レギュレータが実質的にディスエーブルされます。VCC ピンに印加される電圧が、14V を超えないようにする必要があります。VCC 電圧は、VIN 電圧より高くしてはなりません。
図 7-1 8V < VOUT < 14V の場合の VOUT からの VCC バイアス
図 7-2 出力インダクタに追加巻線を接続する VCC バイアス