JAJSXH1C October 2008 – November 2025 LM5576-Q1
PRODUCTION DATA
外部部品を計算する手順を、次の設計例で示します。この設計の部品表を 表 7-1 に示します。
| 項目 | 部品番号 | 説明 | 値 | |
|---|---|---|---|---|
| C | 1 | C4532X7R2A225M | コンデンサ、CER、TDK | 2.2µ、100 V |
| C | 2 | C4532X7R2A225M | コンデンサ、CER、TDK | 2.2µ、100 V |
| C | 3 | C0805C331G1GAC | コンデンサ、CER、KEMET | 330p、100V |
| C | 4 | C2012X7R2A103K | コンデンサ、CER、TDK | 0.01µ、100V |
| C | 5 | C2012X7R2A103K | コンデンサ、CER、TDK | 0.01µ、100V |
| C | 6 | オープン | 未使用 | |
| C | 7 | C2012X7R2A223K | コンデンサ、CER、TDK | 0.022µ、100V |
| C | 8 | C2012X7R1C474M | コンデンサ、CER、TDK | 0.47µ、16V |
| C | 9 | C3225X7R1C226M | コンデンサ、CER、TDK | 22µ、16V |
| C | 10 | EEFHE0J151R | コンデンサ、SP、パナソニック | 150µ、6.3V |
| C | 11 | C0805C331G1GAC | コンデンサ、CER、KEMET | 330p、100V |
| C | 12 | オープン | 未使用 | |
| D | 1 | CSHD6-100C | ダイオード、100V、セントラル | |
| 6CWQ10FN | ダイオード、100V、IR (D1-ALT) | |||
| L | 1 | DR127-330 | インダクタ、クーパー | 33µH |
| R | 1 | オープン | 未使用 | |
| R | 2 | オープン | 未使用 | |
| R | 3 | CRCW08052102F | 抵抗 | 21kΩ |
| R | 4 | CRCW08054992F | 抵抗 | 49.9kΩ |
| R | 5 | CRCW08055111F | 抵抗 | 5.11kΩ |
| R | 6 | CRCW08051651F | 抵抗 | 1.65kΩ |
| R | 7 | CRCW2512100J | 抵抗 | 10、1W |
| U | 1 | LM5576-Q1 | レギュレータ、テキサス インスツルメンツ | |