JAJSXH8 November   2025

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 イネーブル (EN)
      2. 6.3.2 ドロップアウト電圧
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4 サーマル シャットダウン
      5. 6.3.5 フォールドバック電流制限
      6. 6.3.6 電力制限
      7. 6.3.7 出力プルダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 デバイスの機能モードの比較
      2. 6.4.2 通常動作
      3. 6.4.3 ドロップアウト動作
      4. 6.4.4 ディセーブル
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 可変デバイス帰還抵抗の選択
      2. 7.1.2 推奨されるコンデンサの種類
      3. 7.1.3 入力および出力コンデンサの選択
      4. 7.1.4 逆電流
      5. 7.1.5 フィードフォワード コンデンサ
      6. 7.1.6 ドロップアウト電圧
      7. 7.1.7 推定接合部温度
      8. 7.1.8 消費電力 (PD)
      9. 7.1.9 消費電力と周囲温度との関係
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 帰還抵抗を選択
      3. 7.2.3 電源に関する推奨事項
      4. 7.2.4 レイアウト
        1. 7.2.4.1 レイアウトのガイドライン
        2. 7.2.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

図 4-1 DRV パッケージ (固定/可変)、6 ピン WSON(上面図)
図 4-3 DBV パッケージ (固定/可変)、
5 ピン SOT-23 (上面図)
図 4-5 DGN パッケージ (固定/可変)
、8 ピン HVSSOP(上面図)
図 4-2 DRV パッケージ、A バージョン (固定/可変)、
6 ピン WSON(上面図)
図 4-4 DBV パッケージ、A バージョン (固定/可変)、
5 ピン W SOT-23(上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン タイプ 説明
名称
GND グランド ピン。
IN 入力 入力電源ピン。詳細については、「セクション 5.3」表と「セクション 7.1.3」セクションを参照してください。
OUT 出力 レギュレータの出力。安定性のために、OUT とグランドの間にコンデンサが必要です。セクション 5.3 表および セクション 7.1.3 セクションに示されているように、最高の過渡応答を実現するには、公称推奨値またはそれ以上に大きい値のセラミック コンデンサを OUT とグランドの間に接続します。この出力コンデンサは、デバイスのできるだけ近くに配置します。
EN 入力 イネーブル ピン。このイネーブル ピンを high に駆動すると、デバイスが有効になります。このピンを Low に駆動すると、デバイスはディスエーブルになります。高スレッショルドと低スレッショルドを セクション 5.5 表に示します。このピンは弱い内部プルアップを備えていますが浮いた状態のままにしてデバイスをイネーブルするか、ピンを入力ピンに接続することができます。セクション 6.3.1 セクションを参照してください。
ADJ 入力 可変構成では、このピンはフィードバック デバイダを利用して出力電圧を設定します。
NC 内部接続なし。このピンをオープンにするか、任意の電位に接続します。熱性能を向上させるため、このピンをグランドに接続してください。
サーマル パッド サーマル パッド。最良の熱性能を得るために、パッドを GND に接続します。詳細については、セクション 7.2.4 セクションを参照してください。