JAJSXI4C May 2024 – November 2025 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1
PRODUCTION DATA
スリープ モードは、TCAN245x-Q1 の省電力モードです。このモードでは、デバイスは CAN バス、WAKEx ピン、または (設定されていれば) SW ピンからウェークアップできます。VCC1 が存在する場合、SPI でモードを変更でき、nRST は high です。故障状態が原因でスリープ モードに入った場合、INT_2 レジスタ 8'h52[7] (SMS) が 1 に設定されます。図 8-62に、スリープ モードへの移行および終了の各種方法を示します。
本デバイスがスリープ モードに入っている間、次の条件が成立しています。