JAJSXI4C May   2024  – November 2025 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  IEC ESD 定格
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  電源の特性
    7. 6.7  電気的特性
    8. 6.8  タイミング要件
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  CAN FD トランシーバ
        1. 8.3.1.1 ドライバおよびレシーバ機能
      2. 8.3.2  VCC1 レギュレータ
        1. 8.3.2.1 降圧レギュレータの機能説明
          1. 8.3.2.1.1 固定周波数のピーク電流モード制御
          2. 8.3.2.1.2 最小オン時間、最小オフ時間、および周波数フォールドバック
          3. 8.3.2.1.3 過電流および短絡保護
          4. 8.3.2.1.4 ソフト スタート
        2. 8.3.2.2 降圧レギュレータの機能モード
          1. 8.3.2.2.1 降圧シャットダウン モード
          2. 8.3.2.2.2 降圧アクティブ モード
      3. 8.3.3  VCC2 レギュレータ
        1. 8.3.3.1 VCC2 バッテリ短絡保護
      4. 8.3.4  リセット機能 (nRST ピン)
      5. 8.3.5  LIMP の機能
      6. 8.3.6  ハイサイド スイッチ
      7. 8.3.7  WAKE および ID 入力
        1. 8.3.7.1 ID 機能
      8. 8.3.8  割り込み機能 (nINT ピン)
      9. 8.3.9  SPI 通信
        1. 8.3.9.1 巡回冗長検査
        2. 8.3.9.2 ノット チップ セレクト (nCS):
        3. 8.3.9.3 SPI クロック入力 (SCK):
        4. 8.3.9.4 SPI データ入力 (SDI):
        5. 8.3.9.5 SPI データ出力 (SDO):
      10. 8.3.10 SW ピン
      11. 8.3.11 GFO ピン
      12. 8.3.12 ウェーク機能
        1. 8.3.12.1 スリープモードで RXD 要求 (BWRR) を使用した CAN バスウェーク
        2. 8.3.12.2 WAKEx 入力端子によるローカルウェークアップ (LWU)
          1. 8.3.12.2.1 スタティックウェーク
          2. 8.3.12.2.2 周期的検出ウェーク
        3. 8.3.12.3 サイクリックウェーク
        4. 8.3.12.4 選択的ウェイクアップ
          1. 8.3.12.4.1 選択的ウェーク モード (TCAN2451-Q1)
          2. 8.3.12.4.2 フレーム検出
          3. 8.3.12.4.3 ウェークアップフレーム (WUF) 検証
          4. 8.3.12.4.4 WUF ID 検証
          5. 8.3.12.4.5 WUF DLC 検証
          6. 8.3.12.4.6 WUF データ検証
          7. 8.3.12.4.7 フレームエラーカウンタ
          8. 8.3.12.4.8 CAN FD フレーム耐性
          9. 8.3.12.4.9 8Mbps フィルタリング
      13. 8.3.13 保護機能
        1. 8.3.13.1 フェイルセーフ機能
          1. 8.3.13.1.1 スリープ ウェーク エラーを使用するスリープ モード
        2. 8.3.13.2 デバイス リセット
        3. 8.3.13.3 端子のフローティング
        4. 8.3.13.4 TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
        5. 8.3.13.5 CAN バスの短絡電流制限
        6. 8.3.13.6 サーマル シャットダウン
        7. 8.3.13.7 低電圧と過電圧のロックアウトおよび電源オフのデバイス
          1. 8.3.13.7.1 低電圧
            1. 8.3.13.7.1.1 VSUP および VHSS 低電圧
            2. 8.3.13.7.1.2 VCC1 低電圧
            3. 8.3.13.7.1.3 VCC2 低電圧
            4. 8.3.13.7.1.4 VCAN 低電圧
          2. 8.3.13.7.2 VCC1 と VCC2 の過電圧
          3. 8.3.13.7.3 VCC1、VCC2 の短絡
        8. 8.3.13.8 ウォッチドッグ
          1. 8.3.13.8.1 ウォッチドッグエラーカウンタとアクション
          2. 8.3.13.8.2 ウォッチドッグ SPI プログラミング
            1. 8.3.13.8.2.1 ウォッチドッグ構成のロック機構
              1. 8.3.13.8.2.1.1 SPI 2 バイトモードでのウォッチドッグ構成
          3. 8.3.13.8.3 ウォッチドッグ タイミング
          4. 8.3.13.8.4 Q&A ウォッチドッグ
            1. 8.3.13.8.4.1 WD Q&A 基本情報
            2. 8.3.13.8.4.2 Q&A レジスタおよび設定
            3. 8.3.13.8.4.3 WD Q&A 値の生成
              1. 8.3.13.8.4.3.1 回答の比較
              2. 8.3.13.8.4.3.2 2 ビット ウォッチドッグ回答カウンタのシーケンス
              3. 8.3.13.8.4.3.3 Q&A WD の例
                1. 8.3.13.8.4.3.3.1 目的の挙動の設定例
                2. 8.3.13.8.4.3.3.2 Q&A シーケンスの実行例
        9. 8.3.13.9 バス フォルト検出および通信
      14. 8.3.14 顧客 EEPROM のプログラミング
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 初期モード
      2. 8.4.2 通常モード
      3. 8.4.3 スタンバイ モード
      4. 8.4.4 リスタート モード
      5. 8.4.5 フェイルセーフ モード
        1. 8.4.5.1 SBC フォルト
        2. 8.4.5.2 CAN トランシーバ故障
      6. 8.4.6 スリープ モード
  10. 9 デバイス レジスタ表
    1. 9.1 デバイスのレジスタ
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 CAN BUS の負荷、長さ、ノード数
      2. 10.1.2 CAN の終端
        1. 10.1.2.1 CAN バスのバイアス印加
      3. 10.1.3 デバイス ブラウンアウト情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 設計手順の詳細
        1. 10.2.2.1 CAN の詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 CAN トランシーバの物理層の規格:
      2. 11.1.2 EMC 要件:
      3. 11.1.3 適合テストの要件:
      4. 11.1.4 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
ウォッチドッグ SPI プログラミング

レジスタ 8'h13 から 8'h15 がウォッチドッグ機能を制御します。ウォッチドッグは、8'h13[6] を希望する方式に設定することで、タイムアウト ウォッチドッグまたはウィンドウ ウォッチドッグとして構成できます。このタイマは、レジスタ 8'h13[5:4] の WD プリスケーラと、8'h14[7:5] の WD タイマに基づいており、単位はミリ秒です。実現可能な時間については、表 8-16を参照してください。より短い時間ウィンドウを使用する場合は、タイムアウト方式のウォッチドッグを使用することを推奨します。これは、4ms ~ 64ms の時間です。

表 8-16 ウォッチドッグ ウィンドウおよびタイムアウト タイマ構成 (ms)
WD_TIMER (ms)8'h13[5:4] WD_PRE
8'h14[7:5]00011011
000481216
001326496128
010128256384512
011256384512768
100512102415362048
1012048409661448192
1101024020240RSVDRSVD
1111RSVDRSVDRSVDRSVD
注:

ウォッチドッグ動作中にタイミング パラメータを変更すると、WD タイマは自動的に新しいウィンドウで再スタートします。