JAJSXL3A December 2025 – February 2026 TPS62A0568 , TPS62A0568A , TPS62A0569 , TPS62A0569A
PRODMIX
TPS62A0569 のアーキテクチャは、低等価直列抵抗 (ESR) の超小型セラミック出力コンデンサの使用を可能にします。これらのコンデンサは出力電圧リップルを低減し、それゆえに推奨されています。抵抗を高周波数に維持し、また、温度による容量変動を小さくするために、X7R または X6S の誘電体を使用することを推奨します。
入力コンデンサは、コンバータに対する低インピーダンスのエネルギー源であり、安定した動作の実現に寄与します。最良のフィルタリング性能を得るために、低 ESR の積層セラミック コンデンサを推奨します。これらの値については、表 推奨動作条件 を参照してください。
TPS62A0569 は、TPS62A0569x における出力電圧、コンデンサおよびインダクタの組み合わせマトリクス に示されているさまざまな出力コンデンサおよびインダクタの組み合わせで動作するように設計されています。許容される実効インダクタおよびコンデンサの値も、表 推奨動作条件 に概説します。他の組み合わせも可能ですが、最高の安定性を得るために、特定のインダクタ、出力コンデンサ、およびフィードフォワード コンデンサで位相余裕を検証するために、ボード線図を実行する必要があります。これは、このデータシートの部品表とディレーティングが異なる部品を使用する場合にも有効です。
フィードフォワード コンデンサにより、負荷過渡応答が向上し、より大きな出力コンデンサと組み合わせて位相余裕が改善する場合があります。出力コンデンサが小さい場合、位相余裕が低下する可能性があります。R2 = 100kΩ を使用する場合、最適値は通常 10pF 〜 120pF の範囲です。R2 の値が異なる場合は、CFF の範囲を再計算する必要があります。アプリケーション ノート『安定性と帯域幅を向上させるためのフィードフォワード コンデンサ』で、このトピックについて詳細に説明しています。